Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci terminali non filettati sono ideali per proteggere in modo sicuro tubi rigidi e flessibili o aste non filettati o filettati. Impediscono l'ingresso di sporco, detriti e altri contaminanti. Hanno una certa resistenza all'abrasione, che mantiene la parte di accoppiamento al sicuro durante lo stoccaggio e la spedizione. Possono essere utilizzati anche per mascherature in applicazioni di verniciatura, placcatura o sabbiatura.
Facili e veloci da installare o rimuovere.
Possono essere utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.
Materiale: LDPE, LDPE - PIR, PE, PP Colore: Nero, Blu, Giallo, Grigio, Naturale, Bianco Codice Serie: SR1062, SRF0023
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Materiale | D | H | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6444 € - 1,4217 € | Richiedi il lead time qui |
Blu
|
LDPE
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0288 € - 0,0817 € | 9964 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1701 € - 0,3169 € | 3105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
2.252 in
57.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,1742 € - 0,4282 € | 1170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
2.724 in
69.2 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 0,0456 € - 0,1296 € | 4481 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,6053 € - 0,9321 € | 517 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
3.74 in
95.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0572 € - 0,162 € | Richiedi il lead time qui |
Blu
|
LDPE
|
0.98 in
24.9 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,0594 € - 0,1683 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0678 € - 0,1344 € | 10200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,031 € - 0,088 € | 5940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0456 € - 0,1296 € | 2320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,211 € - 0,4193 € | 6982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.315 in
8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,0313 € - 0,0482 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1543 € - 0,3807 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
2.575 in
65.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0443 € - 0,1249 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,5622 € - 0,8658 € | 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
4.114 in
104.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1001 € - 0,1983 € | 2220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,525 € - 0,9783 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
3.24 in
82.3 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
| 0,2566 € - 0,3952 € | 680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
2.614 in
66.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,3866 € - 0,7673 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
3.5 in
88.9 mm
|
1 in
25.4 mm