La nostra gamma di cappucci terminali flessibili per alte temperature è disponibile in diverse misure, adatte alle filettature metriche, BSP e UNF. Questi Flexicap sono durevoli e rappresentano la scelta ideale per numerosi utilizzi; il loro aspetto accattivante in vinile li rende particolarmente adatti per le applicazioni finite.
Realizzati in PVC flessibile (90 Shore) di colore giallo, in grado di resistere a temperature di esercizio fino a 210 C. Questi cappucci estremamente flessibili offrono un'eccellente resistenza chimica e rappresentano una soluzione economica per gli utilizzi una tantum. Le applicazioni tipiche includono: verniciatura a polvere, e-coating, placcatura e linee di verniciatura in generale. Il PVC appositamente formulato non è influenzato da agenti atmosferici, ossidazione, oli e umidità.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Acquista | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2528 € - 0,531 € | In produzione |
0.937 in
23.8 mm
|
|||||||||
0,2639 € - 0,5803 € | 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.969 in
24.6 mm
|
|||||||||
0,3302 € - 0,6935 € | 624 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.035 in
26.3 mm
|
|||||||||
0,2639 € - 0,5832 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.126 in
28.6 mm
|
|||||||||
0,4836 € - 1,0156 € | In produzione |
1.189 in
30.2 mm
|
|||||||||
0,4186 € - 0,8792 € | 162 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.374 in
34.9 mm
|
|||||||||
0,5789 € - 1,2158 € | 539 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
|||||||||
0,6231 € - 1,3754 € | In produzione |
1.626 in
41.3 mm
|
|||||||||
0,666 € - 1,3986 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.874 in
47.6 mm
|
|||||||||
0,0778 € - 0,1633 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.154 in
3.9 mm
|
|||||||||
0,0512 € - 0,1134 € | 3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
|||||||||
0,0462 € - 0,1024 € | 6235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.217 in
5.5 mm
|
|||||||||
0,0923 € - 0,1938 € | 2050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||||
0,0227 € - 0,1627 € | In produzione |
0.303 in
7.7 mm
|
|||||||||
0,079 € - 0,1744 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.327 in
8.3 mm
|
|||||||||
0,0307 € - 0,1979 € | 4928 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||||
0,1102 € - 0,2315 € | 9996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|||||||||
0,1285 € - 0,2698 € | In produzione |
0.469 in
11.9 mm
|
|||||||||
0,1094 € - 0,2298 € | In produzione |
0.531 in
13.5 mm
|
|||||||||
0,1395 € - 0,293 € | 194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.563 in
14.3 mm
|
|||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare