Menu Ricerca

Cappucci terminali flessibili - Resistenti a olio e grassi

Disponibile

I cappucci terminali flessibili con resistenza agli acidi sono progettati per sigillare e proteggere le estremità di tubi e raccordi. Presentano una linguetta di aggancio che consente di utilizzarli con i ganci a filo. Resistenti agli acidi e in grado di estendersi per un'aderenza perfetta.Forniscono un’eccellente protezione per le applicazioni filettate.Estremamente resistenti a lacerazioni e strappi.L’opzione in PVC verde può essere utilizzata in applicazioni con oli e grassi. Materiale: Vinile, PVC Colore: Verde, Nero Codice Serie: SR1020

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
69 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d Colore Materiale h Acquista
0,2691 € - 0,6365 € 17400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
Verde
Vinile
29.5 mm
10087749 0,3115 € - 0,7316 € 464680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
Nero
PVC
33.5 mm
0,2946 € - 0,2946 € 67118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
Nero
PVC
33.5 mm
0,8186 € - 0,8186 € 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
Verde
Vinile
34.5 mm
0,3909 € - 0,9249 € Richiedi il lead time qui
22.0 mm
Verde
Vinile
33.5 mm
0,3824 € - 0,803 € Richiedi il lead time qui
28.0 mm
Nero
PVC
35.0 mm
0,3696 € - 0,3696 € 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
Verde
Vinile
33.5 mm
0,4758 € - 0,9993 € Richiedi il lead time qui
28.0 mm
Verde
Vinile
35.0 mm
0,4277 € - 0,9458 € 7080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
Nero
PVC
34.5 mm
  • di 4
Cappuccio terminale flessibile 17.0 mm 29.5 mm Vinile Verde

10084403

Fascia di prezzo
0,6365 € - 0,2691 €

Livelli di giacenza
17400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    Vinile
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio terminale flessibile 22.0 mm 33.5 mm PVC Nero

10087749

Fascia di prezzo
0,7316 € - 0,3115 €

Livelli di giacenza
464680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    22.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PVC
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio terminale flessibile 24.0 mm 33.5 mm PVC Nero

10087886

Fascia di prezzo
0,2946 € - 0,2946 €

Livelli di giacenza
67118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    24.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PVC
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio terminale flessibile 30.0 mm 34.5 mm Vinile Verde

10087121

Fascia di prezzo
0,8186 € - 0,8186 €

Livelli di giacenza
45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    Vinile
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio terminale flessibile 22.0 mm 33.5 mm Vinile Verde

10087756

Fascia di prezzo
0,9249 € - 0,3909 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    22.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    Vinile
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio terminale flessibile 28.0 mm 33.5 mm PVC Nero

10087206

Fascia di prezzo
0,803 € - 0,3824 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    28.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PVC
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio terminale flessibile 24.0 mm 33.5 mm Vinile Verde

10087879

Fascia di prezzo
0,3696 € - 0,3696 €

Livelli di giacenza
11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    24.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    Vinile
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio terminale flessibile 28.0 mm 33.5 mm Vinile Verde

10087190

Fascia di prezzo
0,9993 € - 0,4758 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    28.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    Vinile
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio terminale flessibile 30.0 mm 34.5 mm PVC Nero

10087114

Fascia di prezzo
0,9458 € - 0,4277 €

Livelli di giacenza
7080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PVC
  • Codice doganale
    3926909790