I cappucci terminali flessibili con resistenza agli acidi sono progettati per sigillare e proteggere le estremità di tubi e raccordi. Presentano una linguetta di aggancio che consente di utilizzarli con i ganci a filo. Resistenti agli acidi e in grado di estendersi per un'aderenza perfetta.Forniscono un’eccellente protezione per le applicazioni filettate.Estremamente resistenti a lacerazioni e strappi.L’opzione in PVC verde può essere utilizzata in applicazioni con oli e grassi. Materiale: Vinile, PVC Colore: Verde, Nero Codice Serie: SR1020
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Colore | Materiale | h | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,086 € - 0,2042 € | 549000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 0,0689 € - 0,1642 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 0,1156 € - 0,2759 € | 504350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2114 € - 0,4991 € | 17400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,2293 € - 0,5455 € | 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,2791 € - 0,6587 € | 4100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,0969 € - 0,0969 € | 1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 0,0895 € - 0,188 € | 7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 0,0308 € - 0,0648 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,4131 € - 0,9778 € | 540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.063 in
27.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 0,2003 € - 0,4207 € | 80000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,2501 € - 0,5252 € | 34520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,4725 € - 1,1868 € | 1305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,1478 € - 0,3104 € | 29150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,2003 € - 0,4207 € | 14744 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,2625 € - 0,6209 € | 33200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,1464 € - 0,3453 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0742 € - 0,1761 € | 26000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1754 € - 0,4381 € | 462474 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,2224 € - 0,5252 € | 12200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare