Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci terminali flessibili con resistenza agli acidi sono progettati per sigillare e proteggere le estremità di tubi e raccordi. Presentano una linguetta di aggancio che consente di utilizzarli con i ganci a filo. Resistenti agli acidi e in grado di estendersi per un'aderenza perfetta.Forniscono un’eccellente protezione per le applicazioni filettate.Estremamente resistenti a lacerazioni e strappi.L’opzione in PVC verde può essere utilizzata in applicazioni con oli e grassi. Materiale: Vinile, PVC Colore: Verde, Nero Codice Serie: SR1020
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Colore | Materiale | h | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0742 € - 0,1761 € | 23000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2625 € - 0,6209 € | 43000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,1754 € - 0,4381 € | 462924 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,5181 € - 1,2187 € | Richiedi il lead time qui |
1.063 in
27.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 0,2224 € - 0,5252 € | 23200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,3993 € - 0,9401 € | 5827 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,138 € - 0,322 € | 83000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,5886 € - 1,3899 € | 4080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.142 in
29.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,4698 € - 1,1113 € | 4320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.142 in
29.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2017 € - 0,4729 € | 6250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,2791 € - 0,6558 € | 582 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.827 in
21.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,3993 € - 0,943 € | 440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,3495 € - 0,8182 € | 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,2031 € - 0,4758 € | 33569 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,1156 € - 0,2759 € | 470750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2791 € - 0,6587 € | 2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,086 € - 0,2042 € | 539000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 0,0689 € - 0,1642 € | 24000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 0,1464 € - 0,3453 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2114 € - 0,4991 € | Richiedi il lead time qui |
0.669 in
17.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm