10236321
12711
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1600 + | 0,2106 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d | 20.0 mm |
|---|---|
| d | 0.787 in |
| h | 30.0 mm |
| h | 1.181 in |
| Colore | Nero |
| Materiale | PVC |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare