10235935
12245
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 + | 0,385 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d | 24.0 mm |
|---|---|
| d | 0.945 in |
| h | 1.339 in |
| h | 34.0 mm |
| Colore | Verde |
| Materiale | Vinile |
| Codice doganale | 3923509000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare