10462423
12234
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 3500 + | 0,2209 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d | 13.0 mm |
|---|---|
| d | 0.512 in |
| h | 1.142 in |
| h | 29.0 mm |
| Colore | Verde |
| Materiale | PVC |
| Standard di | AISI |
| Standard di | DIN |
| Codice doganale | 3923509000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare