I cappucci terminali a pressione sono un modo semplice ed economico per proteggere le filettature metriche e UNF durante la verniciatura, l'assemblaggio o il trasporto. Sono prodotti con un TPE morbido e resistente che garantisce una presa migliore e un'aderenza perfetta. Proteggono le estremità dei tubi da eventuali danni e tengono lontani sporco e detriti.
Facili da installare e da rimuovere. Possono operare a temperature comprese tra -60 C e 135 C.
Solitamente utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.
Materiale: LDPE, TPE Colore: Rosso, Blu Codice Serie: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | H | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1018 € - 0,1584 € | Richiedi il lead time qui | 
45.0
 | 
0.78 in
 
19.8 mm
 | 
M42
 | 
Blu
 | 
TPE
 | 
Metrico
 | ||
| 0,0628 € - 0,0977 € | Richiedi il lead time qui | 
29.4
 | 
0.677 in
 
17.2 mm
 | 
#1-14
 | 
Blu
 | 
TPE
 | 
UNF
 | ||
| 0,0395 € - 0,0614 € | Richiedi il lead time qui | 
19.7
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
M18
 | 
Blu
 | 
TPE
 | 
Metrico
 | ||
| 0,0376 € - 0,0585 € | Richiedi il lead time qui | 
17.9
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
M16
 | 
Blu
 | 
TPE
 | 
Metrico
 | ||
| 0,0804 € - 0,1251 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
32.7
 | 
0.748 in
 
19.0 mm
 | 
M30
 | 
Blu
 | 
TPE
 | 
Metrico
 | ||
| 0,0426 € - 0,0663 € | Richiedi il lead time qui | 
16.0
 | 
0.465 in
 
11.8 mm
 | 
9/16-18
 | 
Blu
 | 
TPE
 | 
UNF
 | ||
| 0,1202 € - 0,187 € | Richiedi il lead time qui |  | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | 
1-5/8-12
 | 
Blu
 | 
TPE
 | 
UNF
 | ||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare