Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci terminali a pressione sono un modo semplice ed economico per proteggere le filettature metriche e UNF durante la verniciatura, l'assemblaggio o il trasporto. Sono prodotti con un TPE morbido e resistente che garantisce una presa migliore e un'aderenza perfetta. Proteggono le estremità dei tubi da eventuali danni e tengono lontani sporco e detriti.
Facili da installare e da rimuovere. Possono operare a temperature comprese tra -60 C e 135 C.
Solitamente utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.
Materiale: LDPE, TPE Colore: Rosso, Blu Codice Serie: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | H | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0837 € - 0,0945 € | 16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12 x 1;5
|
Rosso
|
LDPE
|
Metrico
|
||
| 0,0985 € - 0,1118 € | 18600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
20.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18 x 1;5
|
Rosso
|
LDPE
|
Metrico
|
||
| 0,0872 € - 0,099 € | 7508 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14 x 1;5
|
Rosso
|
LDPE
|
Metrico
|
||
| 0,1025 € - 0,1162 € | 20200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
22.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M20 x 1;5
|
Rosso
|
LDPE
|
Metrico
|
||
| 0,0265 € - 0,2204 € | 16470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18.0
|
0.827 in
21.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Rosso
|
LDPE
|
Metrico
|
||
| 0,1254 € - 0,1421 € | 11756 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
28.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M26 x 1;5
|
Rosso
|
LDPE
|
Metrico
|
||
| 0,1175 € - 0,1335 € | 5130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
26.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M24 x 1;5
|
Rosso
|
LDPE
|
Metrico
|
||
| 0,0333 € - 0,1552 € | 29800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
32.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M28 x 1;5
|
Rosso
|
LDPE
|
Metrico
|
||
| 0,1099 € - 0,1255 € | 20475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
24.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M22 x 1;5
|
Rosso
|
LDPE
|
Metrico
|
||
| 0,0909 € - 0,1035 € | 65500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Rosso
|
LDPE
|
Metrico
|
||
| 0,1515 € - 0,1725 € | 36600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
34.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Rosso
|
LDPE
|
Metrico
|
||
| 0,1044 € - 0,1624 € | Richiedi il lead time qui |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
M42
|
Blu
|
TPE
|
Metrico
|
||
| 0,0349 € - 0,0543 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.0
|
0.512 in
13.0 mm
|
M12
|
Blu
|
TPE
|
Metrico
|
||
| 0,0824 € - 0,1282 € | Richiedi il lead time qui |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
1-3/16-12
|
Blu
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,0437 € - 0,068 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
0.465 in
11.8 mm
|
9/16-18
|
Blu
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,0272 € - 0,0423 € | Richiedi il lead time qui |
15.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14
|
Rosso
|
LDPE - PIR
|
Metrico
|
||
| 0,1049 € - 0,1633 € | Richiedi il lead time qui |
50.3
|
0.807 in
20.5 mm
|
1-1/2 in
|
Rosso
|
LDPE - PIR
|
GAS
|
||
| 0,0259 € - 0,0403 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Rosso
|
LDPE - PIR
|
Metrico
|
||
| 0,0177 € - 0,0275 € | 14500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
23.2
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2 in
|
Rosso
|
LDPE - PIR
|
GAS
|
||
| 0,0716 € - 0,1114 € | 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
36.0
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
|
Rosso
|
LDPE - PIR
|
GAS