Menu Ricerca

Cappuccio morbido zigrinato 45.0 mm LDPE - PIR Rosso

Il cappuccio morbido zigrinato offre una protezione semplice per le filettature metriche e UNF, con una parte esterna zigrinata che offre una presa migliore per un accoppiamento sicuro. È facile da installare e da rimuovere e resiste a una temperatura di esercizio da -60 °C a 135 °C. Realizzato in LDPE di colore rosso.
Codice articolo Essentra :

20591519

Codice articolo precedente:

20591519

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,1419 €
1000 - 4999 0,1013 €
5000 + 0,0912 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

14,19 €

100 x 0,1419 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 45.0 mm
Dimensioni filettatura 1-5/8-12 in
Filettatura standard UNF
Colore Rosso
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Tipo 2
Codice doganale 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Materiale LDPE - PIR

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci