Il cappuccio terminale a pressione offre una protezione generale per filettature metriche, BSP e UNF, contro contaminanti come sporco, polvere e umidità. Il design a pressione consente un'applicazione manuale semplice e rapida, garantendo al contempo una tenuta sicura. Ideale per diverse applicazioni in ambito produttivo, durante lo stoccaggio e il trasporto dei componenti Questa serie rappresenta un'alternativa conveniente ai cappucci filettati.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRCFBPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | H | Dimensioni filettatura | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0246 € - 0,0383 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
M10
|
Metrico
|
||
| 0,0428 € - 0,0665 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
3/4 "
|
GAS
|
||
| 0,0197 € - 0,0307 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
3/8"
|
UNF
|
||
| 0,1049 € - 0,1166 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1-1/2"
|
GAS
|
||
| 0,016 € - 0,0178 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1/4''
|
GAS
|
||
| 0,0259 € - 0,0403 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
M12
|
Metrico
|
||
| 0,0421 € - 0,0655 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1-1/16" x 12
|
UNF
|
||
| 0,0912 € - 0,1013 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1-1/4"
|
GAS
|
||
| 0,0281 € - 0,0437 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1/2" x 20
|
UNF
|
||
| 0,0153 € - 0,017 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1/8"
|
GAS
|
||
| 0,0476 € - 0,0741 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1" x 14
|
UNF
|
||
| 0,0738 € - 0,0821 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
M42
|
Metrico
|
||
| 0,061 € - 0,0949 € | 2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
M30
|
Metrico
|
||
| 0,0177 € - 0,0196 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1/2"
|
GAS
|
||
| 0,0272 € - 0,0423 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
M14
|
Metrico
|
||
| 0,0169 € - 0,0188 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
3/8"
|
GAS
|
||
| 0,0716 € - 0,1114 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1"
|
GAS
|
||
| 0,061 € - 0,0949 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1-3/16" x 12
|
UNF
|
||
| 0,0671 € - 0,1044 € | 2550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
M36
|
Metrico
|
||
| 0,0435 € - 0,0677 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
7/8" x 14
|
UNF
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare