Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Il cappuccio terminale a pressione offre una protezione generale per filettature metriche, BSP e UNF, contro contaminanti come sporco, polvere e umidità. Il design a pressione consente un'applicazione manuale semplice e rapida, garantendo al contempo una tenuta sicura. Ideale per diverse applicazioni in ambito produttivo, durante lo stoccaggio e il trasporto dei componenti Questa serie rappresenta un'alternativa conveniente ai cappucci filettati.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRCFBPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | H | Dimensioni filettatura | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0172 € - 0,0192 € | Richiedi il lead time qui |
0.913 in
23.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2"
|
GAS
|
||
| 0,0292 € - 0,0325 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
M18
|
Metrico
|
||
| 0,089 € - 0,0989 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1-1/4"
|
GAS
|
||
| 0,0274 € - 0,0427 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1/2" x 20
|
UNF
|
||
| 0,0149 € - 0,0166 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1/8"
|
GAS
|
||
| 0,0165 € - 0,0184 € | Richiedi il lead time qui |
0.736 in
18.7 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
GAS
|
||
| 0,0265 € - 0,0413 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
M14
|
Metrico
|
||
| 0,0411 € - 0,0639 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1-1/16" x 12
|
UNF
|
||
| 0,0766 € - 0,0852 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1-11/16" x 12
|
UNF
|
||
| 0,089 € - 0,0989 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1-5/8"
|
UNF
|
||
| 0,0828 € - 0,1289 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1-7/16" x 12
|
UNF
|
||
| 0,0278 € - 0,0432 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
M16
|
Metrico
|
||
| 0,0439 € - 0,0683 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
3/4" x 16
|
UNF
|
||
| 0,0156 € - 0,0174 € | Richiedi il lead time qui |
0.583 in
14.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1/4''
|
GAS
|
||
| 0,0252 € - 0,0393 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
M12
|
Metrico
|
||
| 0,024 € - 0,0373 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
M10
|
Metrico
|
||
| 0,0417 € - 0,0649 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
3/4 "
|
GAS
|
||
| 0,0192 € - 0,0299 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
3/8"
|
UNF
|
||
| 0,0424 € - 0,066 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
7/8" x 14
|
UNF
|
||
| 0,0465 € - 0,0723 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1" x 14
|
UNF