Il cappuccio terminale a pressione offre una protezione generale per filettature metriche, BSP e UNF, contro contaminanti come sporco, polvere e umidità. Il design a pressione consente un'applicazione manuale semplice e rapida, garantendo al contempo una tenuta sicura. Ideale per diverse applicazioni in ambito produttivo, durante lo stoccaggio e il trasporto dei componenti Questa serie rappresenta un'alternativa conveniente ai cappucci filettati.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRCFBPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | D | H | Dimensioni filettatura | Filettatura standard | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,024 € - 0,0373 € | Richiedi il lead time qui |
0.469 in
11.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
M10
|
Metrico
|
||
0,0417 € - 0,0649 € | Richiedi il lead time qui |
1.157 in
29.4 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
3/4 "
|
GAS
|
||
0,0192 € - 0,0299 € | Richiedi il lead time qui |
0.736 in
18.7 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
UNF
|
||
0,0424 € - 0,066 € | Richiedi il lead time qui |
0.98 in
24.9 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
7/8" x 14
|
UNF
|
||
0,0595 € - 0,0926 € | Richiedi il lead time qui |
1.287 in
32.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1-3/16" x 12
|
UNF
|
||
0,0172 € - 0,0192 € | Richiedi il lead time qui |
0.913 in
23.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2"
|
GAS
|
||
0,1024 € - 0,1138 € | Richiedi il lead time qui |
1.98 in
50.3 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1-1/2"
|
GAS
|
||
0,0156 € - 0,0174 € | Richiedi il lead time qui |
0.583 in
14.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1/4''
|
GAS
|
||
0,0252 € - 0,0393 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Metrico
|
||
0,089 € - 0,0989 € | Richiedi il lead time qui |
1.772 in
45.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-5/8"
|
UNF
|
||
0,0828 € - 0,1289 € | Richiedi il lead time qui |
1.528 in
38.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1-7/16" x 12
|
UNF
|
||
0,089 € - 0,0989 € | Richiedi il lead time qui |
1.748 in
44.4 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-1/4"
|
GAS
|
||
0,0274 € - 0,0427 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
1/2" x 20
|
UNF
|
||
0,0411 € - 0,0639 € | Richiedi il lead time qui |
1.157 in
29.4 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
1-1/16" x 12
|
UNF
|
||
0,0278 € - 0,0432 € | Richiedi il lead time qui |
0.705 in
17.9 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Metrico
|
||
0,0439 € - 0,0683 € | Richiedi il lead time qui |
0.854 in
21.7 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4" x 16
|
UNF
|
||
0,0251 € - 0,039 € | Richiedi il lead time qui |
0.524 in
13.3 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16" x 20
|
UNF
|
||
0,0315 € - 0,0491 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
9/16" x 18
|
UNF
|
||
0,0149 € - 0,0166 € | Richiedi il lead time qui |
0.469 in
11.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/8"
|
GAS
|
||
0,0165 € - 0,0184 € | Richiedi il lead time qui |
0.736 in
18.7 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
GAS
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare