Menu Ricerca

Cappuccio sigillante filettato Filettatura UNF HDPE Giallo

Codice articolo Essentra :

10263037

Codice articolo precedente:

467056

7232 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 + 0,0607 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

30,35 €

500 x 0,0607 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
SW1 13.0 mm
SW2 14.3 mm
D 15.5 mm
H 14.5 mm
h 12.5 mm
Filettatura standard UNF
Dimensioni filettatura 7/16-24 in
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Materiale rondella Gomma neoprene
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci