Menu Ricerca

Cappuccio sigillante filettato Filettatura Metrica HDPE Giallo

Codice articolo Essentra :

10262993

Codice articolo precedente:

467052

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,5013 €
1000 - 1999 0,4758 €
2000 + 0,4277 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

50,13 €

100 x 0,5013 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
SW1 48.0 mm
SW2 52.6 mm
D 54.5 mm
H 18.5 mm
h 16.0 mm
Filettatura standard Metrico
Dimensioni filettatura M45 x 2
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Materiale rondella Gomma neoprene
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci