Menu Ricerca

Cappuccio sigillante filettato Filettatura Metrica HDPE Giallo

Codice articolo Essentra :

10262986

Codice articolo precedente:

467051

2660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 0,5027 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

50,27 €

100 x 0,5027 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
SW1 48.0 mm
SW2 52.6 mm
D 54.5 mm
H 16.5 mm
h 14.0 mm
Filettatura standard Metrico
Dimensioni filettatura M45 x 1.5
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Materiale rondella Gomma neoprene
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci