Menu Ricerca

Cappuccio sigillante filettato Filettatura Metrica HDPE Giallo

Codice articolo Essentra :

10262931

Codice articolo precedente:

467046

5364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,2535 €
2500 - 4999 0,2407 €
5000 + 0,2166 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

63,38 €

250 x 0,2535 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
SW1 32.0 mm
SW2 35.1 mm
D 36.5 mm
H 15.0 mm
h 13.0 mm
Filettatura standard Metrico
Dimensioni filettatura M30 x 1.5
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Materiale rondella Gomma neoprene
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci