Menu Ricerca

Cappucci protezione perno

Disponibile

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Servono a proteggere le filettature BSP e UNF.Progettati con una piccola flangia.Aumentano la protezione dai contaminanti e limitano lo spreco di tempo durante le operazioni ripetitive. Materiale: LDPE, LDPE - PIR, PVC Colore: Naturale, Rosso, Nero Codice Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
55 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d Colore h Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Materiale (nome esteso) H Tipo filettatura compatibile Acquista
0,0902 € - 0,2013 € 41435 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
Rosso
19.1 mm
5/16"
Polietilene a bassa densità
0,1543 € - 0,3598 € 2183 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
Naturale
20.0 mm
Polietilene a bassa densità
0,3073 € - 0,3539 € 11476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.8 mm
Naturale
19.3 mm
13/16"
Polietilene a bassa densità
0,1069 € - 0,2221 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.6 mm
Naturale
21.3 mm
3/8"
Polietilene a bassa densità
0,1713 € - 0,1778 € 5082 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.3 mm
Naturale
14.5 mm
13/16
Polietilene a bassa densità
0,16 € - 0,3777 € Richiedi il lead time qui
15.9 mm
Rosso
23.8 mm
5/8"
Polietilene a bassa densità
0,2053 € - 0,4848 € 2710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Rosso
46.0 mm
1/2"
Polietilene a bassa densità
0,1501 € - 0,3747 € 5585 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Rosso
27.3 mm
Polietilene a bassa densità
0,0974 € - 0,2296 € 34400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.8 mm
Naturale
20.2 mm
Polietilene a bassa densità
0,1079 € - 0,2528 € 9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
Naturale
15.0 mm
Polietilene a bassa densità
0,4334 € - 1,0201 € 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Rosso
62.8 mm
1"
Polietilene a bassa densità
0,1642 € - 0,3896 € Richiedi il lead time qui
22.0 mm
Naturale
18.0 mm
Polietilene a bassa densità
0,0531 € - 0,1267 € 9250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Naturale
13.0 mm
Polietilene a bassa densità
0,473 € - 1,1153 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
Rosso
58.5 mm
1 1/4"
Polietilene a bassa densità
0,9837 € - 1,145 € 720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.5 mm
Rosso
55.5 mm
Polietilene a bassa densità
0,06 € - 0,1403 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
Naturale
10.0 mm
Polietilene a bassa densità
0,473 € - 1,1123 € 3845 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.2 mm
Rosso
77.8 mm
7/8"
Polietilene a bassa densità
0,1168 € - 0,2772 € 32200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.1 mm
Rosso
27.2 mm
Polietilene a bassa densità
0,1379 € - 0,3241 € 2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.3 mm
Rosso
33.6 mm
9/16"
Polietilene a bassa densità
0,2039 € - 0,4223 € 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
Naturale
21.1 mm
7/8"
Polietilene a bassa densità
  • di 3
Cappuccio flangiato 7.9 mm 19.1 mm LDPE - PIR Rosso

10104231

Fascia di prezzo
0,2013 € - 0,0902 €

Livelli di giacenza
41435 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    5/16"
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio flangiato 20.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Naturale

10086605

Fascia di prezzo
0,3598 € - 0,1543 €

Livelli di giacenza
2183 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio flangiato 29.8 mm 19.3 mm LDPE Naturale

10153970

Fascia di prezzo
0,3539 € - 0,3073 €

Livelli di giacenza
11476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.3 mm
  • D
    36.3 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    13/16"
  • Tipo
    1
Cappuccio flangiato 9.6 mm 21.3 mm LDPE Naturale

10154021

Fascia di prezzo
0,2221 € - 0,1069 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    9.6 mm
  • h
    21.3 mm
  • D
    14.7 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    3/8"
  • Tipo
    1
Cappuccio flangiato 20.3 mm 14.5 mm LDPE Naturale

10153994

Fascia di prezzo
0,1778 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
5082 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.3 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    26.9 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    13/16
  • Tipo
    1
Cappuccio flangiato 15.9 mm 23.8 mm LDPE - PIR Rosso

10071885

Fascia di prezzo
0,3777 € - 0,16 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    15.9 mm
  • h
    23.8 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    5/8"
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio flangiato 12.7 mm 46.0 mm LDPE - PIR Rosso

10069882

Fascia di prezzo
0,4848 € - 0,2053 €

Livelli di giacenza
2710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.7 mm
  • h
    46.0 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    1/2"
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio flangiato 12.7 mm 27.3 mm LDPE - PIR Rosso

10079966

Fascia di prezzo
0,3747 € - 0,1501 €

Livelli di giacenza
5585 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.7 mm
  • h
    27.3 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio flangiato 12.8 mm 20.2 mm LDPE - PIR Naturale

10071878

Fascia di prezzo
0,2296 € - 0,0974 €

Livelli di giacenza
34400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.8 mm
  • h
    20.2 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio flangiato 16.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Naturale

10086575

Fascia di prezzo
0,2528 € - 0,1079 €

Livelli di giacenza
9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    16.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio flangiato 25.4 mm 62.8 mm LDPE - PIR Rosso

10081839

Fascia di prezzo
1,0201 € - 0,4334 €

Livelli di giacenza
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    25.4 mm
  • h
    62.8 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    1"
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio flangiato 22.0 mm 18.0 mm LDPE - PIR Naturale

10086612

Fascia di prezzo
0,3896 € - 0,1642 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio flangiato 5.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Naturale

10086513

Fascia di prezzo
0,1267 € - 0,0531 €

Livelli di giacenza
9250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    5.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio flangiato 32.0 mm 58.5 mm LDPE - PIR Rosso

10082218

Fascia di prezzo
1,1153 € - 0,473 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    32.0 mm
  • h
    58.5 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    1 1/4"
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio flangiato 23.5 mm 55.5 mm LDPE - PIR Rosso

10072929

Fascia di prezzo
1,145 € - 0,9837 €

Livelli di giacenza
720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    23.5 mm
  • h
    55.5 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio flangiato 8.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Naturale

10086537

Fascia di prezzo
0,1403 € - 0,06 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    8.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio flangiato 22.2 mm 77.8 mm LDPE Rosso

10070925

Fascia di prezzo
1,1123 € - 0,473 €

Livelli di giacenza
3845 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    22.2 mm
  • h
    77.8 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    7/8"
  • Tipo
    1
  • Colore
    Rosso
Cappuccio flangiato 9.1 mm 27.2 mm LDPE - PIR Rosso

10071687

Fascia di prezzo
0,2772 € - 0,1168 €

Livelli di giacenza
32200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    9.1 mm
  • h
    27.2 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio flangiato 14.3 mm 33.6 mm LDPE - PIR Rosso

10071892

Fascia di prezzo
0,3241 € - 0,1379 €

Livelli di giacenza
2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    14.3 mm
  • h
    33.6 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    9/16"
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio flangiato 22.0 mm 21.1 mm LDPE Naturale

10154038

Fascia di prezzo
0,4223 € - 0,2039 €

Livelli di giacenza
2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    22.0 mm
  • h
    21.1 mm
  • D
    27.8 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    7/8"
  • Tipo
    1