Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Servono a proteggere le filettature BSP e UNF.Progettati con una piccola flangia.Aumentano la protezione dai contaminanti e limitano lo spreco di tempo durante le operazioni ripetitive. Materiale: LDPE, LDPE - PIR, PVC Colore: Naturale, Rosso, Nero Codice Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Colore | h | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Materiale (nome esteso) | H | Tipo filettatura compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3073 € - 0,3539 € | 11476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.173 in
29.8 mm
|
Naturale
|
0.76 in
19.3 mm
|
13/16"
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,1069 € - 0,2221 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.378 in
9.6 mm
|
Naturale
|
0.839 in
21.3 mm
|
3/8"
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,1713 € - 0,1778 € | 5082 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.799 in
20.3 mm
|
Naturale
|
0.571 in
14.5 mm
|
13/16
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,1174 € - 0,2435 € | 9700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.492 in
12.5 mm
|
Naturale
|
0.461 in
11.7 mm
|
1/2"
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,1572 € - 0,3271 € | 77500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
Naturale
|
0.626 in
15.9 mm
|
3/4"
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 1,1075 € - 2,2991 € | 840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.492 in
63.3 mm
|
Naturale
|
1.209 in
30.7 mm
|
2 1/2"
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,2351 € - 0,3122 € | 810 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
Naturale
|
0.661 in
16.8 mm
|
1"
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,2039 € - 0,4223 € | 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
Naturale
|
0.831 in
21.1 mm
|
7/8"
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,1351 € - 0,2798 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
Naturale
|
0.492 in
12.5 mm
|
9/16"
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,2237 € - 0,5442 € | 24600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
Rosso
|
1.437 in
36.5 mm
|
13/16"
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,1168 € - 0,2772 € | 23800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.358 in
9.1 mm
|
Rosso
|
1.071 in
27.2 mm
|
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,1379 € - 0,3241 € | Richiedi il lead time qui |
0.563 in
14.3 mm
|
Rosso
|
1.323 in
33.6 mm
|
9/16"
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,1359 € - 0,3212 € | 4645 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
Rosso
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,1185 € - 0,1499 € | 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
Rosso
|
0.937 in
23.8 mm
|
7/16"
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,0654 € - 0,1537 € | 15200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
Naturale
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,1308 € - 0,3063 € | 7730 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
Naturale
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,1742 € - 0,4074 € | 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
Naturale
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,1184 € - 0,2798 € | 271 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.295 in
7.5 mm
|
Rosso
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,473 € - 1,1123 € | 2845 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
Rosso
|
3.063 in
77.8 mm
|
7/8"
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,0974 € - 0,2296 € | 34400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.504 in
12.8 mm
|
Naturale
|
0.795 in
20.2 mm
|
|
Polietilene a bassa densità