Menu Ricerca

Cappucci protezione perno

Disponibile

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Servono a proteggere le filettature BSP e UNF.Progettati con una piccola flangia.Aumentano la protezione dai contaminanti e limitano lo spreco di tempo durante le operazioni ripetitive. Materiale: LDPE, LDPE - PIR, PVC Colore: Naturale, Rosso, Nero Codice Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
55 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d Colore h Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Materiale (nome esteso) H Tipo filettatura compatibile Acquista
0,1185 € - 0,1499 € 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
Rosso
23.8 mm
7/16"
Polietilene a bassa densità
0,0654 € - 0,1537 € 15200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
Naturale
16.0 mm
Polietilene a bassa densità
0,1308 € - 0,3063 € 8030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
Naturale
20.0 mm
Polietilene a bassa densità
0,1742 € - 0,4074 € 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
Naturale
18.0 mm
Polietilene a bassa densità
0,0531 € - 0,1267 € 19250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Naturale
13.0 mm
Polietilene a bassa densità
0,1174 € - 0,2435 € 13700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.5 mm
Naturale
11.7 mm
1/2"
Polietilene a bassa densità
0,3073 € - 0,3539 € 11476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.8 mm
Naturale
19.3 mm
13/16"
Polietilene a bassa densità
0,092 € - 0,2171 € 16800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
Naturale
16.0 mm
Polietilene a bassa densità
0,1379 € - 0,3241 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
Naturale
15.0 mm
Polietilene a bassa densità
0,1025 € - 0,2272 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
Nero
41.3 mm
1/4"
Cloruro di polivinile
0,7512 € - 0,9428 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.6 mm
Rosso
62.8 mm
1 1/8"
Polietilene a bassa densità
0,0583 € - 0,1359 € 30000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Naturale
10.0 mm
Polietilene a bassa densità
0,473 € - 1,1123 € 3845 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.2 mm
Rosso
77.8 mm
7/8"
Polietilene a bassa densità
0,0974 € - 0,2296 € 34400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.8 mm
Naturale
20.2 mm
Polietilene a bassa densità
0,076 € - 0,1805 € Richiedi il lead time qui
4.4 mm
Nero
12.7 mm
Cloruro di polivinile
0,2237 € - 0,5442 € 29400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.6 mm
Rosso
36.5 mm
13/16"
Polietilene a bassa densità
0,1168 € - 0,2772 € 32200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.1 mm
Rosso
27.2 mm
Polietilene a bassa densità
0,1379 € - 0,3241 € 2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.3 mm
Rosso
33.6 mm
9/16"
Polietilene a bassa densità
0,1359 € - 0,3212 € 4645 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
Rosso
21.0 mm
Polietilene a bassa densità
0,0989 € - 0,2206 € Richiedi il lead time qui
11.9 mm
Rosso
22.2 mm
Polietilene a bassa densità
  • di 3
Cappuccio flangiato 11.1 mm 23.8 mm LDPE - PIR Rosso

10082881

Fascia di prezzo
0,1499 € - 0,1185 €

Livelli di giacenza
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    11.1 mm
  • h
    23.8 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    7/16"
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio flangiato 8.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Naturale

10086544

Fascia di prezzo
0,1537 € - 0,0654 €

Livelli di giacenza
15200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    8.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio flangiato 16.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Naturale

10086582

Fascia di prezzo
0,3063 € - 0,1308 €

Livelli di giacenza
8030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio flangiato 24.0 mm 18.0 mm LDPE - PIR Naturale

10086629

Fascia di prezzo
0,4074 € - 0,1742 €

Livelli di giacenza
1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    24.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio flangiato 5.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Naturale

10086513

Fascia di prezzo
0,1267 € - 0,0531 €

Livelli di giacenza
19250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    5.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio flangiato 12.5 mm 11.7 mm LDPE Naturale

10153987

Fascia di prezzo
0,2435 € - 0,1174 €

Livelli di giacenza
13700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • D
    18.2 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    1/2"
  • Tipo
    1
Cappuccio flangiato 29.8 mm 19.3 mm LDPE Naturale

10153970

Fascia di prezzo
0,3539 € - 0,3073 €

Livelli di giacenza
11476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.3 mm
  • D
    36.3 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    13/16"
  • Tipo
    1
Cappuccio flangiato 12.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Naturale

10086551

Fascia di prezzo
0,2171 € - 0,092 €

Livelli di giacenza
16800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio flangiato 20.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Naturale

10086599

Fascia di prezzo
0,3241 € - 0,1379 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio flangiato 6.4 mm 41.3 mm PVC Nero

10104521

Fascia di prezzo
0,2272 € - 0,1025 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    6.4 mm
  • h
    41.3 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    1/4"
  • Tipo
    1
  • Colore
    Nero
Cappuccio flangiato 28.6 mm 62.8 mm LDPE - PIR Rosso

10082058

Fascia di prezzo
0,9428 € - 0,7512 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    28.6 mm
  • h
    62.8 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    1 1/8"
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio flangiato 6.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Naturale

10086520

Fascia di prezzo
0,1359 € - 0,0583 €

Livelli di giacenza
30000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio flangiato 22.2 mm 77.8 mm LDPE Rosso

10070925

Fascia di prezzo
1,1123 € - 0,473 €

Livelli di giacenza
3845 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    22.2 mm
  • h
    77.8 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    7/8"
  • Tipo
    1
  • Colore
    Rosso
Cappuccio flangiato 12.8 mm 20.2 mm LDPE - PIR Naturale

10071878

Fascia di prezzo
0,2296 € - 0,0974 €

Livelli di giacenza
34400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.8 mm
  • h
    20.2 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio flangiato 4.4 mm 12.7 mm PVC Nero

10075104

Fascia di prezzo
0,1805 € - 0,076 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    4.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio flangiato 20.6 mm 36.5 mm LDPE - PIR Rosso

10069127

Fascia di prezzo
0,5442 € - 0,2237 €

Livelli di giacenza
29400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.6 mm
  • h
    36.5 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    13/16"
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio flangiato 9.1 mm 27.2 mm LDPE - PIR Rosso

10071687

Fascia di prezzo
0,2772 € - 0,1168 €

Livelli di giacenza
32200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    9.1 mm
  • h
    27.2 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio flangiato 14.3 mm 33.6 mm LDPE - PIR Rosso

10071892

Fascia di prezzo
0,3241 € - 0,1379 €

Livelli di giacenza
2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    14.3 mm
  • h
    33.6 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    9/16"
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio flangiato 14.0 mm 21.0 mm LDPE - PIR Rosso

10080160

Fascia di prezzo
0,3212 € - 0,1359 €

Livelli di giacenza
4645 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    14.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio flangiato 11.9 mm 22.2 mm LDPE - PIR Rosso

10104385

Fascia di prezzo
0,2206 € - 0,0989 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    11.9 mm
  • h
    22.2 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790