Menu Ricerca

Cappucci per viti Pozidrive 10.0 mm 13.0 mm 4.5 mm LDPE Grigio

This screw cap fits securely into the top of pozidriv head screws, covering the screw head neatly and providing protection from dust and dirt ingress. Made from grey LDPE.
Codice articolo Essentra :

10187722

Codice articolo precedente:

119000361003

10726 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,0492 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

49,20 €

1000 x 0,0492 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 3.0 mm
d1 10.0 mm
D 13.0 mm
h1 2.0 mm
H 4.5 mm
Pozidrive n. no. 3
Colore Grigio
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci