Menu Ricerca

Cappucci per tubi - PCR

Disponibile

I cappucci per tubi sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità, ideali per tubi e condotti. Questi cappucci a innesto sono progettati per prevenire contaminanti come polvere, umidità e corrosione durante lo stoccaggio, il trasporto e i processi di produzione Si adattano facilmente e possono essere rimossi sia tramite attrezzature automatiche che manualmente.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRTXTPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
117 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro Nominale H d Acquista
0,0276 € - 0,043 € Richiedi il lead time qui
0,0322 € - 0,0502 € Richiedi il lead time qui
0,0507 € - 0,0789 € Richiedi il lead time qui
0,0553 € - 0,0861 € Richiedi il lead time qui
19.6 mm
12.0 mm
0,0507 € - 0,0789 € Richiedi il lead time qui
1/4"
19.9 mm
13.7 mm
0,0599 € - 0,0932 € Richiedi il lead time qui
3/8"
0,0738 € - 0,1148 € Richiedi il lead time qui
21.0 mm
23.2 mm
0,0784 € - 0,1219 € Richiedi il lead time qui
3/4"
25.0 mm
26.9 mm
0,0784 € - 0,1219 € Richiedi il lead time qui
0,0876 € - 0,1363 € Richiedi il lead time qui
25.6 mm
35.0 mm
0,1494 € - 0,2324 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
41.3 mm
0,2629 € - 0,4089 € Richiedi il lead time qui
0,3883 € - 0,6041 € 10400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,2444 € - 0,3802 € 40600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2"
27.8 mm
60.3 mm
0,2675 € - 0,2972 € Richiedi il lead time qui
35.4 mm
70.0 mm
0,5166 € - 0,8036 € Richiedi il lead time qui
30.5 mm
82.0 mm
0,5166 € - 0,574 € Richiedi il lead time qui
39.0 mm
95.0 mm
0,7656 € - 1,191 € Richiedi il lead time qui
0,7656 € - 1,191 € Richiedi il lead time qui
3 1/2"
0,7656 € - 1,191 € 135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.6 mm
108.0 mm
  • di 6
Cappuccio per tubi 4.0 mm LDPE - PCR Verde

20748029

Fascia di prezzo
0,043 € - 0,0276 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 7.0 mm LDPE - PCR Verde

20748067

Fascia di prezzo
0,0502 € - 0,0322 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 11.0 mm LDPE - PCR Verde

20748104

Fascia di prezzo
0,0789 € - 0,0507 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 12.0 mm LDPE - PCR Verde

20748128

Fascia di prezzo
0,0861 € - 0,0553 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • H
    19.6 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 13.7 mm LDPE - PCR Verde

20748159

Fascia di prezzo
0,0789 € - 0,0507 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    13.7 mm
  • H
    19.9 mm
  • Diametro Nominale
    1/4"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio per tubi 17.2 mm LDPE - PCR Verde

20748203

Fascia di prezzo
0,0932 € - 0,0599 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro Nominale
    3/8"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 23.2 mm LDPE - PCR Verde

20748272

Fascia di prezzo
0,1148 € - 0,0738 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    23.2 mm
  • H
    21.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 26.9 mm LDPE - PCR Verde

20748319

Fascia di prezzo
0,1219 € - 0,0784 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    26.9 mm
  • H
    25.0 mm
  • Diametro Nominale
    3/4"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio per tubi 28.5 mm LDPE - PCR Verde

20748333

Fascia di prezzo
0,1219 € - 0,0784 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 35.0 mm LDPE - PCR Verde

20748388

Fascia di prezzo
0,1363 € - 0,0876 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    35.0 mm
  • H
    25.6 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 41.3 mm LDPE - PCR Verde

20748425

Fascia di prezzo
0,2324 € - 0,1494 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    41.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 52.8 mm LDPE - PCR Verde

20748500

Fascia di prezzo
0,4089 € - 0,2629 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 55.0 mm LDPE - PCR Verde

20748524

Fascia di prezzo
0,6041 € - 0,3883 €

Livelli di giacenza
10400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 60.3 mm LDPE - PCR Verde

20748548

Fascia di prezzo
0,3802 € - 0,2444 €

Livelli di giacenza
40600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    60.3 mm
  • H
    27.8 mm
  • Diametro Nominale
    2"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio per tubi 70.0 mm LDPE - PCR Verde

20748586

Fascia di prezzo
0,2972 € - 0,2675 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    70.0 mm
  • H
    35.4 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 82.0 mm LDPE - PCR Verde

20748647

Fascia di prezzo
0,8036 € - 0,5166 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    82.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 95.0 mm LDPE - PCR Verde

20748708

Fascia di prezzo
0,574 € - 0,5166 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    95.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 98.0 mm LDPE - PCR Verde

20748715

Fascia di prezzo
1,191 € - 0,7656 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 101.6 mm LDPE - PCR Verde

20748739

Fascia di prezzo
1,191 € - 0,7656 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro Nominale
    3 1/2"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 108.0 mm LDPE - PCR Verde

20748760

Fascia di prezzo
1,191 € - 0,7656 €

Livelli di giacenza
135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    108.0 mm
  • H
    38.6 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%