Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci per tubi sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità, ideali per tubi e condotti. Questi cappucci a innesto sono progettati per prevenire contaminanti come polvere, umidità e corrosione durante lo stoccaggio, il trasporto e i processi di produzione Si adattano facilmente e possono essere rimossi sia tramite attrezzature automatiche che manualmente.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRTXTPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro Nominale | H | d | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1458 € - 0,2268 € | 35000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 1/2"
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
| 0,0581 € - 0,0904 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,0645 € - 0,1004 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0645 € - 0,1004 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,0322 € - 0,0502 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,0369 € - 0,0574 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,0322 € - 0,0502 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0507 € - 0,0789 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,0276 € - 0,043 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,0276 € - 0,043 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,0322 € - 0,0502 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,0507 € - 0,0789 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,0553 € - 0,0861 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0507 € - 0,0789 € | Richiedi il lead time qui |
1/4"
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
| 0,0599 € - 0,0932 € | Richiedi il lead time qui |
3/8"
|
|
|
||
| 0,0738 € - 0,1148 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
| 0,1494 € - 0,2324 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 0,2629 € - 0,4089 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,3883 € - 0,6041 € | 10400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 0,0645 € - 0,1004 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm