I cappucci per tubi sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità, ideali per tubi e condotti. Questi cappucci a innesto sono progettati per prevenire contaminanti come polvere, umidità e corrosione durante lo stoccaggio, il trasporto e i processi di produzione Si adattano facilmente e possono essere rimossi sia tramite attrezzature automatiche che manualmente.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRTXTPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro Nominale | H | d | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,036 € - 0,056 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,0315 € - 0,049 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,0495 € - 0,077 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,0567 € - 0,0882 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,063 € - 0,098 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,027 € - 0,042 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,027 € - 0,042 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,243 € - 0,27 € | 8700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 0,261 € - 0,406 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 0,261 € - 0,29 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,504 € - 0,784 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,504 € - 0,784 € | Richiedi il lead time qui |
3"
|
|
|
||
| 0,747 € - 1,162 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,747 € - 0,83 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 1,305 € - 2,03 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 0,747 € - 1,162 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.425 in
36.2 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,99 € - 1,10 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 1,08 € - 1,20 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.949 in
49.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 1,62 € - 1,80 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 1,62 € - 1,80 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare