I cappucci per tubi sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità, ideali per tubi e condotti. Questi cappucci a innesto sono progettati per prevenire contaminanti come polvere, umidità e corrosione durante lo stoccaggio, il trasporto e i processi di produzione Si adattano facilmente e possono essere rimossi sia tramite attrezzature automatiche che manualmente.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRTXTPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro Nominale | H | d | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0315 € - 0,049 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,0495 € - 0,077 € | Richiedi il lead time qui |
1/8"
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0495 € - 0,077 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,0567 € - 0,0882 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,0585 € - 0,091 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,063 € - 0,098 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 8,10 € - 9,00 € | Richiedi il lead time qui |
16"
|
2.492 in
63.3 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 11,25 € - 17,50 € | Richiedi il lead time qui |
20"
|
2.657 in
67.5 mm
|
20 in
508.0 mm
|
||
| 0,99 € - 1,10 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 2,34 € - 2,60 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 2,34 € - 3,64 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 4,014 € - 6,244 € | Richiedi il lead time qui |
10"
|
2.031 in
51.6 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
| 4,014 € - 4,46 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 5,85 € - 6,50 € | Richiedi il lead time qui |
14"
|
2.236 in
56.8 mm
|
14 in
355.6 mm
|
||
| 8,10 € - 12,60 € | Richiedi il lead time qui |
18"
|
2.539 in
64.5 mm
|
18 in
457.2 mm
|
||
| 0,504 € - 0,784 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.402 in
35.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,504 € - 0,784 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 0,747 € - 1,162 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,747 € - 0,83 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,747 € - 0,83 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare