Menu Ricerca

Cappuccio per tubi 355.6 mm LDPE - PCR Verde

Codice articolo Essentra :

20749132

Codice articolo precedente:

20749132

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
13 - 64 6,50 €
65 + 5,85 €
Confezione standard: 13

Ordina a multipli di 13

Totale ordine:

84,50 €

13 x 6,50 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 355.6 mm
H 56.8 mm
Diametro Nominale 14"
Colore Verde
Materiale LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci