Menu Ricerca

Cappuccio per tubi 323.9 mm LDPE - PCR Verde

Codice articolo Essentra :

20749125

Codice articolo precedente:

20749125

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
2 - 19 7,84 €
20 - 99 5,60 €
100 + 5,04 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 2

Totale ordine:

15,68 €

2 x 7,84 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 323.9 mm
H 49.5 mm
Diametro Nominale 12"
Colore Verde
Materiale LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci