Menu Ricerca

Cappuccio per tubi incassato 914.4 mm 22.6 mm Giallo PE

PE flexible Recessed Caps. Protect pipe bevels and internal walls from corrosion and damage. Soft material for easy fitting on large sizes. Accepts crane hooks for move pipes during storage, transit and laying.
Codice articolo Essentra :

10372135

Codice articolo precedente:

34871

3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 3 166,024 €
4 - 15 79,0591 €
16 - 31 72,9831 €
32 + 63,8478 €
Confezione standard: 4

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

166,02 €

1 x 166,024 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
H 105.0 mm
H1 90.0 mm
OD 812.8 mm
WT 22.6 mm
Diametro nominale 914.4 mm
Specifica DIN tubo DN 900
Tipo 2
Colore Giallo
Materiale PE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci