Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci per tubi di dimensioni standard sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità.
Cappucci sagomati progettati per essere fissati sul diametro esterno delle estremità dei tubi filettati e non filettati, impedendo l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.
Il design del cappuccio ha delle nervature interne che assicurano una tenuta perfetta. Inoltre, la gamma comprende cappucci dotati di un piccolo foro di sfiato per eliminare la pressione dell'aria oltre a soddisfare le specifiche ANSI e DIN.
Materiale: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Colore: Verde, Blu, Arancione, Rosso, Nero, Naturale, Grigio, Giallo Codice Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Foro di sfiato | Colore | Materiale | H | Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) | d | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,622 € - 1,3063 € | 28284 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Grigio
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,3444 € - 0,7503 € | 780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Grigio
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
||
| 2,8029 € - 3,1143 € | 163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5.563 in
141.3 mm
|
2
|
||
| 1,1469 € - 2,4085 € | 3190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Grigio
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 0,1416 € - 0,4491 € | 39693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
S
|
Giallo
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
DN 32, ANSI 1-1/4
|
1.669 in
42.4 mm
|
|
||
| 0,8172 € - 1,9422 € | 2545 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
S
|
Giallo
|
LDPE
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 80, ANSI 3
|
3.5 in
88.9 mm
|
|
||
| 1,2364 € - 1,2364 € | 4129 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
S
|
Giallo
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 125, ANSI 5
|
5.5 in
139.7 mm
|
|
||
| 5,9769 € - 14,3955 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
S
|
Giallo
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
DN 300, ANSI 12
|
12.752 in
323.9 mm
|
|
||
| 0,3299 € - 0,3299 € | 2595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Nero
|
LDPE - PIR
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
|
||
| 0,8852 € - 0,8852 € | 351 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Nero
|
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
||
| 0,8965 € - 0,8965 € | 1638 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Nero
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3.169 in
80.5 mm
|
|
||
| 64,5815 € - 101,989 € | Richiedi il lead time qui |
N
|
Giallo
|
LDPE
|
7.087 in
180.0 mm
|
DN 950, ANSI 38
|
38 in
965.2 mm
|
|
||
| 0,3852 € - 0,8179 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
S
|
Giallo
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 50, ANSI 2
|
2.374 in
60.3 mm
|
|
||
| 0,0821 € - 0,1924 € | 36790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
S
|
Giallo
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
DN 15, ANSI 1/2
|
0.839 in
21.3 mm
|
|
||
| 2,1528 € - 2,1528 € | 4099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
S
|
Giallo
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 150, ANSI 6
|
6.626 in
168.3 mm
|
|
||
| 76,8071 € - 519,1003 € | 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
S
|
Giallo
|
LDPE
|
7.283 in
185.0 mm
|
DN 1050, ANSI 42
|
42 in
1066.8 mm
|
|
||
| 0,1614 € - 0,3241 € | 6750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
S
|
Giallo
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
DN 20, ANSI 3/4
|
1.059 in
26.9 mm
|
|
||
| 0,0984 € - 0,2081 € | 53520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Giallo
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
DN 20, ANSI 3/4
|
1.059 in
26.9 mm
|
|
||
| 0,5155 € - 1,0915 € | 18735 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Giallo
|
LDPE - PIR
|
1.378 in
35.0 mm
|
DN 65, ANSI 2-1/2
|
2.996 in
76.1 mm
|
|
||
| 78,6336 € - 117,9713 € | 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Giallo
|
LDPE
|
7.874 in
200.0 mm
|
DN 1200, ANSI 48
|
48 in
1219.2 mm