Menu Ricerca

Cappucci per tubi di dimensioni standard

Disponibile

I cappucci per tubi di dimensioni standard sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità.

Cappucci sagomati progettati per essere fissati sul diametro esterno delle estremità dei tubi filettati e non filettati, impedendo l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.

Il design del cappuccio ha delle nervature interne che assicurano una tenuta perfetta. Inoltre, la gamma comprende cappucci dotati di un piccolo foro di sfiato per eliminare la pressione dell'aria oltre a soddisfare le specifiche ANSI e DIN.

  • Progettati per impedire l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.
  • Include nervature interne per garantire una tenuta perfetta.
  • Dispongono di un piccolo foro di sfiato per eliminare l'accumulo di pressione.
Materiale: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Colore: Verde, Blu, Arancione, Rosso, Nero, Naturale, Grigio, Giallo Codice Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
282 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Foro di sfiato Colore Materiale H Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) d Tipo Acquista
0,0544 € - 0,4104 € Richiedi il lead time qui
No
Blu
LDPE
30.0 mm
48.3 mm
2
0,1529 € - 0,4342 € Richiedi il lead time qui
No
Arancione
LDPE
30.0 mm
48.3 mm
2
10120729 0,1529 € - 0,4342 € Richiedi il lead time qui
No
Verde
LDPE
30.0 mm
48.3 mm
2
0,2454 € - 0,6518 € 4198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
20.0 mm
24.0 mm
2
0,4192 € - 0,9428 € 3062 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Giallo
LDPE - PIR
25.0 mm
39.3 mm
2,6382 € - 8,5399 € 91 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
40.0 mm
193.7 mm
2
0,1852 € - 0,3304 € 15300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
13.0 mm
ANSI 1/4
13.7 mm
2
1,0084 € - 2,4924 € 634 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Rosso
LDPE - PIR
40.0 mm
94.0 mm
2
3,4275 € - 5,6808 € 856 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Giallo
LDPE - PIR
35.0 mm
137.0 mm
0,3526 € - 0,6692 € 5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Giallo
LDPE - PIR
26.7 mm
40.0 mm
0,1103 € - 0,3458 € 12030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
13.0 mm
16.0 mm
2
2,7335 € - 9,8448 € 325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
S
Giallo
LDPE
40.0 mm
DN 200, ANSI 8
219.1 mm
13,1337 € - 13,1337 € Richiedi il lead time qui
S
Giallo
LDPE
65.0 mm
DN 500, ANSI 20
508.0 mm
0,121 € - 0,2415 € 6320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
S
Giallo
LDPE - PIR
30.0 mm
DN 25, ANSI 1
33.7 mm
0,3852 € - 0,8179 € 225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
S
Giallo
LDPE - PIR
30.0 mm
DN 50, ANSI 2
60.3 mm
2,1528 € - 2,1528 € 4051 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
S
Giallo
LDPE
40.0 mm
DN 150, ANSI 6
168.3 mm
0,1416 € - 0,4491 € 39193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
S
Giallo
LDPE - PIR
28.0 mm
DN 32, ANSI 1-1/4
42.4 mm
0,8172 € - 1,9422 € 2347 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
S
Giallo
LDPE
36.0 mm
DN 80, ANSI 3
88.9 mm
81,0219 € - 121,526 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Giallo
LDPE
185.0 mm
DN 1050, ANSI 42
1066.8 mm
0,3299 € - 0,3299 € 2595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Nero
LDPE - PIR
29.0 mm
50.8 mm
  • di 15
Cappuccio per tubi di dimensioni standard LDPE Blu

10120712

Fascia di prezzo
0,4104 € - 0,0544 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Blu
Cappuccio per tubi di dimensioni standard LDPE Arancione

10120705

Fascia di prezzo
0,4342 € - 0,1529 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Arancione
Cappuccio per tubi di dimensioni standard LDPE Verde

10120729

Fascia di prezzo
0,4342 € - 0,1529 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Verde
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 24.0 mm 20.0 mm Grigio LDPE

10371817

Fascia di prezzo
0,6518 € - 0,2454 €

Livelli di giacenza
4198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    24.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 39.3 mm 25.0 mm Giallo LDPE - PIR

10085714

Fascia di prezzo
0,9428 € - 0,4192 €

Livelli di giacenza
3062 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    39.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Foro di sfiato
    N
  • Colore
    Giallo
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 193.7 mm 40.0 mm Grigio LDPE

10370674

Fascia di prezzo
8,5399 € - 2,6382 €

Livelli di giacenza
91 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    193.7 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 13.7 mm 13.0 mm Grigio LDPE

10371725

Fascia di prezzo
0,3304 € - 0,1852 €

Livelli di giacenza
15300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    13.7 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    ANSI 1/4
  • Foro di sfiato
    No
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 94.0 mm 40.0 mm Rosso LDPE - PIR

10068199

Fascia di prezzo
2,4924 € - 1,0084 €

Livelli di giacenza
634 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    94.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Rosso
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 137.0 mm 35.0 mm Giallo LDPE - PIR

10085752

Fascia di prezzo
5,6808 € - 3,4275 €

Livelli di giacenza
856 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    137.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Foro di sfiato
    N
  • Colore
    Giallo
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 40.0 mm 26.7 mm Giallo LDPE - PIR

10087503

Fascia di prezzo
0,6692 € - 0,3526 €

Livelli di giacenza
5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    40.0 mm
  • H
    26.7 mm
  • h
    26.7
  • Foro di sfiato
    N
  • Colore
    Giallo
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 16.0 mm 13.0 mm Grigio LDPE

10371770

Fascia di prezzo
0,3458 € - 0,1103 €

Livelli di giacenza
12030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    16.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 219.1 mm 40.0 mm Giallo LDPE

10093504

Fascia di prezzo
9,8448 € - 2,7335 €

Livelli di giacenza
325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    219.1 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 200, ANSI 8
  • Foro di sfiato
    S
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 508.0 mm 65.0 mm Giallo LDPE

10242698

Fascia di prezzo
13,1337 € - 13,1337 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    508.0 mm
  • H
    65.0 mm
  • h
    65.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 500, ANSI 20
  • Foro di sfiato
    S
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 33.7 mm 30.0 mm Giallo LDPE - PIR

10102497

Fascia di prezzo
0,2415 € - 0,121 €

Livelli di giacenza
6320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    33.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 25, ANSI 1
  • Foro di sfiato
    S
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 60.3 mm 30.0 mm Giallo LDPE - PIR

10070086

Fascia di prezzo
0,8179 € - 0,3852 €

Livelli di giacenza
225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    60.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 50, ANSI 2
  • Foro di sfiato
    S
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 168.3 mm 40.0 mm Giallo LDPE

10093481

Fascia di prezzo
2,1528 € - 2,1528 €

Livelli di giacenza
4051 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    168.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 150, ANSI 6
  • Foro di sfiato
    S
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 42.4 mm 28.0 mm Giallo LDPE - PIR

10070093

Fascia di prezzo
0,4491 € - 0,1416 €

Livelli di giacenza
39193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    42.4 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 32, ANSI 1-1/4
  • Foro di sfiato
    S
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 88.9 mm 36.0 mm Giallo LDPE

10093382

Fascia di prezzo
1,9422 € - 0,8172 €

Livelli di giacenza
2347 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    88.9 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    36.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 80, ANSI 3
  • Foro di sfiato
    S
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 1066.8 mm 185.0 mm Giallo LDPE

10230664

Fascia di prezzo
121,526 € - 81,0219 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    1066.8 mm
  • H
    185.0 mm
  • h
    185.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 1050, ANSI 42
  • Foro di sfiato
    N
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 50.8 mm 29.0 mm Nero LDPE - PIR

10103166

Fascia di prezzo
0,3299 € - 0,3299 €

Livelli di giacenza
2595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    50.8 mm
  • H
    29.0 mm
  • h
    29.0
  • Foro di sfiato
    N
  • Colore
    Nero