Menu Ricerca

Cappucci per tubi di dimensioni standard

Disponibile

I cappucci per tubi di dimensioni standard sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità.

Cappucci sagomati progettati per essere fissati sul diametro esterno delle estremità dei tubi filettati e non filettati, impedendo l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.

Il design del cappuccio ha delle nervature interne che assicurano una tenuta perfetta. Inoltre, la gamma comprende cappucci dotati di un piccolo foro di sfiato per eliminare la pressione dell'aria oltre a soddisfare le specifiche ANSI e DIN.

  • Progettati per impedire l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.
  • Include nervature interne per garantire una tenuta perfetta.
  • Dispongono di un piccolo foro di sfiato per eliminare l'accumulo di pressione.
Materiale: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Colore: Verde, Blu, Arancione, Rosso, Nero, Naturale, Grigio, Giallo Codice Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
282 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Foro di sfiato Colore Materiale H Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) d Tipo Acquista
0,1177 € - 0,2492 € 64757 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Giallo
LDPE - PIR
30.0 mm
DN 25, ANSI 1
33.7 mm
1,3214 € - 3,004 € 740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Giallo
LDPE
40.0 mm
DN 115, ANSI 4-1/2
127.0 mm
2,7335 € - 9,5176 € 3184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Giallo
LDPE
40.0 mm
DN 200, ANSI 8
219.1 mm
30,6731 € - 46,0305 € 111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Giallo
LDPE
60.0 mm
DN 550, ANSI 22
558.8 mm
83,8407 € - 125,7749 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Giallo
LDPE
180.0 mm
DN 1000, ANSI 40
1016.0 mm
0,1444 € - 0,3063 € 63194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Giallo
LDPE - PIR
28.0 mm
DN 32, ANSI 1-1/4
42.4 mm
0,8186 € - 1,731 € 17259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Giallo
LDPE
36.0 mm
DN 80, ANSI 3
88.9 mm
1,7845 € - 1,7845 € 6186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Giallo
LDPE
39.6 mm
DN 125, ANSI 5
139.7 mm
1,3299 € - 4,3721 € 2610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Giallo
LDPE
40.0 mm
DN 140, ANSI 5-1/2
152.4 mm
6,2459 € - 6,2459 € 1541 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Giallo
LDPE
50.0 mm
DN 300, ANSI 12
323.9 mm
78,6336 € - 117,9713 € 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Giallo
LDPE
200.0 mm
DN 1200, ANSI 48
1219.2 mm
11,6421 € - 11,6421 € 583 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Giallo
LDPE
60.5 mm
DN 400, ANSI 16
406.4 mm
0,0627 € - 0,1329 € 125158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Giallo
LDPE - PIR
20.0 mm
DN 15, ANSI 1/2
21.3 mm
0,3951 € - 0,8357 € 94885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Giallo
LDPE - PIR
30.0 mm
DN 50, ANSI 2
60.3 mm
0,6203 € - 2,2782 € 8506 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Giallo
LDPE
40.0 mm
DN 90, ANSI 3-1/2
101.6 mm
4,1923 € - 9,8746 € 2457 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Giallo
LDPE
45.0 mm
DN 250, ANSI 10
273.0 mm
53,2787 € - 79,925 € 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Giallo
LDPE
100.0 mm
DN 650, ANSI 26
660.4 mm
2,7335 € - 2,7335 € 69 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
PVC
34.0 mm
ANSI 6
168.3 mm
1
1,1741 € - 2,8344 € 202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
PVC
37.0 mm
ANSI 2-1/2
76.1 mm
1
168,7406 € - 253,125 € 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Giallo
LDPE
215.0 mm
DN 1400, ANSI 56
1422.4 mm
  • di 15
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 33.7 mm 30.0 mm Giallo LDPE - PIR

10070192

Fascia di prezzo
0,2492 € - 0,1177 €

Livelli di giacenza
64757 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    33.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 25, ANSI 1
  • Foro di sfiato
    N
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 127.0 mm 40.0 mm Giallo LDPE

10093436

Fascia di prezzo
3,004 € - 1,3214 €

Livelli di giacenza
740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    127.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 115, ANSI 4-1/2
  • Foro di sfiato
    N
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 219.1 mm 40.0 mm Giallo LDPE

10093498

Fascia di prezzo
9,5176 € - 2,7335 €

Livelli di giacenza
3184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    219.1 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 200, ANSI 8
  • Foro di sfiato
    N
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 558.8 mm 60.0 mm Giallo LDPE

10230541

Fascia di prezzo
46,0305 € - 30,6731 €

Livelli di giacenza
111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    558.8 mm
  • H
    60.0 mm
  • h
    60.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 550, ANSI 22
  • Foro di sfiato
    N
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 1016.0 mm 180.0 mm Giallo LDPE

10230626

Fascia di prezzo
125,7749 € - 83,8407 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    1016.0 mm
  • H
    180.0 mm
  • h
    180.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 1000, ANSI 40
  • Foro di sfiato
    N
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 42.4 mm 28.0 mm Giallo LDPE - PIR

10070253

Fascia di prezzo
0,3063 € - 0,1444 €

Livelli di giacenza
63194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    42.4 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 32, ANSI 1-1/4
  • Foro di sfiato
    N
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 88.9 mm 36.0 mm Giallo LDPE

10093375

Fascia di prezzo
1,731 € - 0,8186 €

Livelli di giacenza
17259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    88.9 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    36.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 80, ANSI 3
  • Foro di sfiato
    N
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 139.7 mm 39.6 mm Giallo LDPE

10093443

Fascia di prezzo
1,7845 € - 1,7845 €

Livelli di giacenza
6186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    139.7 mm
  • H
    39.6 mm
  • h
    39.6
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 125, ANSI 5
  • Foro di sfiato
    N
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 152.4 mm 40.0 mm Giallo LDPE

10093467

Fascia di prezzo
4,3721 € - 1,3299 €

Livelli di giacenza
2610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    152.4 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 140, ANSI 5-1/2
  • Foro di sfiato
    N
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 323.9 mm 50.0 mm Giallo LDPE

10093535

Fascia di prezzo
6,2459 € - 6,2459 €

Livelli di giacenza
1541 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    323.9 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 300, ANSI 12
  • Foro di sfiato
    N
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 1219.2 mm 200.0 mm Giallo LDPE

10230602

Fascia di prezzo
117,9713 € - 78,6336 €

Livelli di giacenza
88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    1219.2 mm
  • H
    200.0 mm
  • h
    200.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 1200, ANSI 48
  • Foro di sfiato
    N
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 406.4 mm 60.5 mm Giallo LDPE

10242773

Fascia di prezzo
11,6421 € - 11,6421 €

Livelli di giacenza
583 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    406.4 mm
  • H
    60.5 mm
  • h
    60.5
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 400, ANSI 16
  • Foro di sfiato
    N
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 21.3 mm 20.0 mm Giallo LDPE - PIR

10070178

Fascia di prezzo
0,1329 € - 0,0627 €

Livelli di giacenza
125158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    21.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 15, ANSI 1/2
  • Foro di sfiato
    N
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 60.3 mm 30.0 mm Giallo LDPE - PIR

10070277

Fascia di prezzo
0,8357 € - 0,3951 €

Livelli di giacenza
94885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    60.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 50, ANSI 2
  • Foro di sfiato
    N
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 101.6 mm 40.0 mm Giallo LDPE

10093399

Fascia di prezzo
2,2782 € - 0,6203 €

Livelli di giacenza
8506 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    101.6 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 90, ANSI 3-1/2
  • Foro di sfiato
    N
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 273.0 mm 45.0 mm Giallo LDPE

10093511

Fascia di prezzo
9,8746 € - 4,1923 €

Livelli di giacenza
2457 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    273.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    45.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 250, ANSI 10
  • Foro di sfiato
    N
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 660.4 mm 100.0 mm Giallo LDPE

10230565

Fascia di prezzo
79,925 € - 53,2787 €

Livelli di giacenza
45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    660.4 mm
  • H
    100.0 mm
  • h
    100.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 650, ANSI 26
  • Foro di sfiato
    N
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 168.3 mm 34.0 mm Grigio PVC

10103425

Fascia di prezzo
2,7335 € - 2,7335 €

Livelli di giacenza
69 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    168.3 mm
  • H
    34.0 mm
  • h
    34.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    ANSI 6
  • Foro di sfiato
    No
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 76.1 mm 37.0 mm Grigio PVC

10103388

Fascia di prezzo
2,8344 € - 1,1741 €

Livelli di giacenza
202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    76.1 mm
  • H
    37.0 mm
  • h
    37.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    ANSI 2-1/2
  • Foro di sfiato
    No
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 1422.4 mm 215.0 mm Giallo LDPE

10238929

Fascia di prezzo
253,125 € - 168,7406 €

Livelli di giacenza
59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    1422.4 mm
  • H
    215.0 mm
  • h
    215.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 1400, ANSI 56
  • Foro di sfiato
    N