Menu Ricerca

Cappucci per tubi di dimensioni standard

Disponibile

I cappucci per tubi di dimensioni standard sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità.

Cappucci sagomati progettati per essere fissati sul diametro esterno delle estremità dei tubi filettati e non filettati, impedendo l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.

Il design del cappuccio ha delle nervature interne che assicurano una tenuta perfetta. Inoltre, la gamma comprende cappucci dotati di un piccolo foro di sfiato per eliminare la pressione dell'aria oltre a soddisfare le specifiche ANSI e DIN.

  • Progettati per impedire l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.
  • Include nervature interne per garantire una tenuta perfetta.
  • Dispongono di un piccolo foro di sfiato per eliminare l'accumulo di pressione.
Materiale: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Colore: Verde, Blu, Arancione, Rosso, Nero, Naturale, Grigio, Giallo Codice Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
282 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Foro di sfiato Colore Materiale H Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) d Tipo Acquista
0,622 € - 1,3063 € 28284 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Grigio
LDPE - PIR
20.0 mm
20.0 mm
0,3444 € - 0,7503 € 780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Grigio
LDPE - PIR
30.0 mm
70.0 mm
2,8029 € - 3,1143 € 163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
40.0 mm
141.3 mm
2
1,1469 € - 2,4085 € 3190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Grigio
LDPE - PIR
20.0 mm
26.0 mm
0,1416 € - 0,4491 € 39693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
S
Giallo
LDPE - PIR
28.0 mm
DN 32, ANSI 1-1/4
42.4 mm
0,8172 € - 1,9422 € 2545 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
S
Giallo
LDPE
36.0 mm
DN 80, ANSI 3
88.9 mm
1,2364 € - 1,2364 € 4129 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
S
Giallo
LDPE
40.0 mm
DN 125, ANSI 5
139.7 mm
5,9769 € - 14,3955 € 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
S
Giallo
LDPE
50.0 mm
DN 300, ANSI 12
323.9 mm
0,3299 € - 0,3299 € 2595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Nero
LDPE - PIR
29.0 mm
50.8 mm
0,8852 € - 0,8852 € 451 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Nero
LDPE
38.0 mm
75.0 mm
0,8965 € - 0,8965 € 1638 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Nero
LDPE
28.0 mm
80.5 mm
64,5815 € - 101,989 € Richiedi il lead time qui
N
Giallo
LDPE
180.0 mm
DN 950, ANSI 38
965.2 mm
0,3852 € - 0,8179 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
S
Giallo
LDPE - PIR
30.0 mm
DN 50, ANSI 2
60.3 mm
0,0821 € - 0,1924 € 36690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
S
Giallo
LDPE
20.0 mm
DN 15, ANSI 1/2
21.3 mm
2,1528 € - 2,1528 € 4099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
S
Giallo
LDPE
40.0 mm
DN 150, ANSI 6
168.3 mm
76,8071 € - 519,1003 € 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
S
Giallo
LDPE
185.0 mm
DN 1050, ANSI 42
1066.8 mm
0,1614 € - 0,3241 € 6750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
S
Giallo
LDPE
25.0 mm
DN 20, ANSI 3/4
26.9 mm
0,0984 € - 0,2081 € 53520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Giallo
LDPE - PIR
25.0 mm
DN 20, ANSI 3/4
26.9 mm
0,5155 € - 1,0915 € 18735 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Giallo
LDPE - PIR
35.0 mm
DN 65, ANSI 2-1/2
76.1 mm
78,6336 € - 117,9713 € 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Giallo
LDPE
200.0 mm
DN 1200, ANSI 48
1219.2 mm
  • di 15
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 20.0 mm 20.0 mm Grigio LDPE - PIR

10337097

Fascia di prezzo
1,3063 € - 0,622 €

Livelli di giacenza
28284 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Foro di sfiato
    N
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 70.0 mm 30.0 mm Grigio LDPE - PIR

10337110

Fascia di prezzo
0,7503 € - 0,3444 €

Livelli di giacenza
780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    70.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Foro di sfiato
    N
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 141.3 mm 40.0 mm Grigio LDPE

10337080

Fascia di prezzo
3,1143 € - 2,8029 €

Livelli di giacenza
163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    141.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 26.0 mm 20.0 mm Grigio LDPE - PIR

10337103

Fascia di prezzo
2,4085 € - 1,1469 €

Livelli di giacenza
3190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    26.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Foro di sfiato
    N
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 42.4 mm 28.0 mm Giallo LDPE - PIR

10070093

Fascia di prezzo
0,4491 € - 0,1416 €

Livelli di giacenza
39693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    42.4 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 32, ANSI 1-1/4
  • Foro di sfiato
    S
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 88.9 mm 36.0 mm Giallo LDPE

10093382

Fascia di prezzo
1,9422 € - 0,8172 €

Livelli di giacenza
2545 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    88.9 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    36.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 80, ANSI 3
  • Foro di sfiato
    S
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 139.7 mm 40.0 mm Giallo LDPE

10093450

Fascia di prezzo
1,2364 € - 1,2364 €

Livelli di giacenza
4129 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    139.7 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 125, ANSI 5
  • Foro di sfiato
    S
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 323.9 mm 50.0 mm Giallo LDPE

10093542

Fascia di prezzo
14,3955 € - 5,9769 €

Livelli di giacenza
18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    323.9 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 300, ANSI 12
  • Foro di sfiato
    S
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 50.8 mm 29.0 mm Nero LDPE - PIR

10103166

Fascia di prezzo
0,3299 € - 0,3299 €

Livelli di giacenza
2595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    50.8 mm
  • H
    29.0 mm
  • h
    29.0
  • Foro di sfiato
    N
  • Colore
    Nero
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 75.0 mm 38.0 mm Nero LDPE

10103197

Fascia di prezzo
0,8852 € - 0,8852 €

Livelli di giacenza
451 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    75.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0
  • Foro di sfiato
    N
  • Colore
    Nero
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 80.5 mm 28.0 mm Nero LDPE

10103234

Fascia di prezzo
0,8965 € - 0,8965 €

Livelli di giacenza
1638 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    80.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Foro di sfiato
    N
  • Colore
    Nero
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 965.2 mm 180.0 mm Giallo LDPE

10238844

Fascia di prezzo
101,989 € - 64,5815 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    965.2 mm
  • H
    180.0 mm
  • h
    180.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 950, ANSI 38
  • Foro di sfiato
    N
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 60.3 mm 30.0 mm Giallo LDPE - PIR

10070086

Fascia di prezzo
0,8179 € - 0,3852 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    60.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 50, ANSI 2
  • Foro di sfiato
    S
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 21.3 mm 20.0 mm Giallo LDPE

10102473

Fascia di prezzo
0,1924 € - 0,0821 €

Livelli di giacenza
36690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    21.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 15, ANSI 1/2
  • Foro di sfiato
    S
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 168.3 mm 40.0 mm Giallo LDPE

10093481

Fascia di prezzo
2,1528 € - 2,1528 €

Livelli di giacenza
4099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    168.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 150, ANSI 6
  • Foro di sfiato
    S
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 1066.8 mm 185.0 mm Giallo LDPE

10242520

Fascia di prezzo
519,1003 € - 76,8071 €

Livelli di giacenza
31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    1066.8 mm
  • H
    185.0 mm
  • h
    185.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 1050, ANSI 42
  • Foro di sfiato
    S
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 26.9 mm 25.0 mm Giallo LDPE

10102480

Fascia di prezzo
0,3241 € - 0,1614 €

Livelli di giacenza
6750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    26.9 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 20, ANSI 3/4
  • Foro di sfiato
    S
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 26.9 mm 25.0 mm Giallo LDPE - PIR

10070185

Fascia di prezzo
0,2081 € - 0,0984 €

Livelli di giacenza
53520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    26.9 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 20, ANSI 3/4
  • Foro di sfiato
    N
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 76.1 mm 35.0 mm Giallo LDPE - PIR

10070291

Fascia di prezzo
1,0915 € - 0,5155 €

Livelli di giacenza
18735 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    76.1 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 65, ANSI 2-1/2
  • Foro di sfiato
    N
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 1219.2 mm 200.0 mm Giallo LDPE

10230602

Fascia di prezzo
117,9713 € - 78,6336 €

Livelli di giacenza
88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    1219.2 mm
  • H
    200.0 mm
  • h
    200.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 1200, ANSI 48
  • Foro di sfiato
    N