Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci per tubi di dimensioni standard sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità.
Cappucci sagomati progettati per essere fissati sul diametro esterno delle estremità dei tubi filettati e non filettati, impedendo l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.
Il design del cappuccio ha delle nervature interne che assicurano una tenuta perfetta. Inoltre, la gamma comprende cappucci dotati di un piccolo foro di sfiato per eliminare la pressione dell'aria oltre a soddisfare le specifiche ANSI e DIN.
Materiale: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Colore: Verde, Blu, Arancione, Rosso, Nero, Naturale, Grigio, Giallo Codice Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Foro di sfiato | Colore | Materiale | H | Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) | d | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1177 € - 0,2492 € | 86517 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Giallo
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 25, ANSI 1
|
1.327 in
33.7 mm
|
|
||
| 1,3214 € - 3,004 € | 1740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Giallo
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 115, ANSI 4-1/2
|
5 in
127.0 mm
|
|
||
| 2,7335 € - 9,5176 € | 2975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Giallo
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 200, ANSI 8
|
8.626 in
219.1 mm
|
|
||
| 30,6731 € - 46,0305 € | 111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Giallo
|
LDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
DN 550, ANSI 22
|
22 in
558.8 mm
|
|
||
| 83,8407 € - 125,7749 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Giallo
|
LDPE
|
7.087 in
180.0 mm
|
DN 1000, ANSI 40
|
40 in
1016.0 mm
|
|
||
| 0,1444 € - 0,3063 € | 46694 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Giallo
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
DN 32, ANSI 1-1/4
|
1.669 in
42.4 mm
|
|
||
| 0,8186 € - 1,731 € | 22857 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Giallo
|
LDPE
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 80, ANSI 3
|
3.5 in
88.9 mm
|
|
||
| 1,7845 € - 1,7845 € | 6256 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Giallo
|
LDPE
|
1.559 in
39.6 mm
|
DN 125, ANSI 5
|
5.5 in
139.7 mm
|
|
||
| 1,3299 € - 4,3721 € | 2610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Giallo
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 140, ANSI 5-1/2
|
6 in
152.4 mm
|
|
||
| 6,2459 € - 6,2459 € | 1613 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Giallo
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
DN 300, ANSI 12
|
12.752 in
323.9 mm
|
|
||
| 78,6336 € - 117,9713 € | 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Giallo
|
LDPE
|
7.874 in
200.0 mm
|
DN 1200, ANSI 48
|
48 in
1219.2 mm
|
|
||
| 11,6421 € - 11,6421 € | 258 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Giallo
|
LDPE
|
2.382 in
60.5 mm
|
DN 400, ANSI 16
|
16 in
406.4 mm
|
|
||
| 0,0627 € - 0,1329 € | 127578 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Giallo
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
DN 15, ANSI 1/2
|
0.839 in
21.3 mm
|
|
||
| 0,3951 € - 0,8357 € | 87260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Giallo
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 50, ANSI 2
|
2.374 in
60.3 mm
|
|
||
| 0,6203 € - 2,2782 € | 8506 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Giallo
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 90, ANSI 3-1/2
|
4 in
101.6 mm
|
|
||
| 4,1923 € - 9,8746 € | 2402 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Giallo
|
LDPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
DN 250, ANSI 10
|
10.748 in
273.0 mm
|
|
||
| 53,2787 € - 79,925 € | 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Giallo
|
LDPE
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 650, ANSI 26
|
26 in
660.4 mm
|
|
||
| 2,7335 € - 2,7335 € | 69 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
PVC
|
1.339 in
34.0 mm
|
ANSI 6
|
6.626 in
168.3 mm
|
1
|
||
| 1,1741 € - 2,8344 € | 202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
PVC
|
1.457 in
37.0 mm
|
ANSI 2-1/2
|
2.996 in
76.1 mm
|
1
|
||
| 168,7406 € - 253,125 € | 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Giallo
|
LDPE
|
8.465 in
215.0 mm
|
DN 1400, ANSI 56
|
56 in
1422.4 mm