Menu Ricerca

Cappuccio per tubi di dimensioni standard 1524.0 mm 220.0 mm Nero LDPE

Il tappo per tubi di dimensioni standard è stato progettato per aderire al diametro esterno dei tubi e impedire l'ingresso di agenti estranei durante lo stoccaggio e la spedizione. È facile e veloce da montare e rimuovere, sia con apparecchiature automatiche che a mano. Contiene lamelle interne per una tenuta sicura. Di colore nero, è realizzato in LDPE.
Codice articolo Essentra :

20594169

Codice articolo precedente:

20594169

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
2 - 9 166,474 €
10 + 149,8266 €
Confezione standard: 2

Ordina a multipli di 2

Totale ordine:

332,95 €

2 x 166,474 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 1524.0 mm
H 220.0 mm
h 220.0
Foro di sfiato No
Colore Nero
Materiale LDPE
Tipo 3
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci