I cappucci per rivetti si adattano saldamente alla parte superiore dei rivetti ciechi. Offrono una protezione contro la polvere e la sporcizia, garantendo anche una finitura pulita per le viti. Non richiedono strumenti aggiuntivi per l'installazione. Utilizzati nelle applicazioni automobilistiche e industriali.Progettati per fornire protezione e una finitura pulita per le viti.Fornisce protezione da polvere e sporcizia, danni e corrosione.Utilizzati per applicazioni nei settori automobilistico, edile, dell'arredamento e degli elettrodomestici. Materiale: LDPE - PIR, HDPE Colore: Marrone, Nero, Bianco, Grigio, Beige Codice Serie: , SR1814, SR1804
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | B | C | Colore | A | D | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
0.453 in
11.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Marrone
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
1
|
|||
| 0,0546 € - 0,0761 € | 37996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Nero
|
|
|
|
||
| 0,0531 € - 0,0531 € | 29025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Nero
|
|
|
|
||
| 0,0526 € - 0,0733 € | 31250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Grigio
|
|
|
|
||
| 0,0572 € - 0,0797 € | 30445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Nero
|
|
|
|
||
| 0,0541 € - 0,0756 € | 58500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Grigio
|
|
|
|
||
| 0,0572 € - 0,0797 € | 804 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Bianco
|
|
|
|
||
| 0,0568 € - 0,0793 € | 37000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Bianco
|
|
|
|
||
| 0,0508 € - 0,0709 € | 480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Bianco
|
|
|
|
||
| 0,0546 € - 0,0761 € | 11500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Grigio
|
|
|
|
||
| 0,0568 € - 0,0793 € | 35982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Nero
|
|
|
|
||
| 0,0508 € - 0,0709 € | 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Grigio
|
|
|
|
||
| 0,0526 € - 0,0733 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Nero
|
|
|
|
||
| 0,0568 € - 0,0793 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Beige
|
|
|
|
||
| 0,0573 € - 0,0801 € | 198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Bianco
|
|
|
|
||
| 0,0805 € - 0,0805 € | 46052 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Nero
|
|
|
|
||
| 0,0363 € - 0,0505 € | 83498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Bianco
|
|
|
|
||
| 0,0363 € - 0,0505 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Grigio
|
|
|
|
||
| 0,0382 € - 0,0532 € | 745 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Grigio
|
|
|
|
||
| 0,0526 € - 0,0733 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Beige