Menu Ricerca

N/A 43.0 mm 27.9 mm HDPE Rosso

This Banjo Union Cap protects 19.0 fittings. The red HDPE cap protects external assembly cover during transportation and storage of banjo connectors. This cap can sustain operating temperature ranging from minimum -30C to maximum to maximum +80C.
Codice articolo Essentra :

10102077

Codice articolo precedente:

3776500

600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 4999 0,5084 €
5000 + 0,3855 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

50,84 €

100 x 0,5084 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro esterno tubo compatibile 19.0 mm
l2 27.9 mm
H 45.0 mm
l1 43.0 mm
Tipo 2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci