Menu Ricerca

N/A 39.0 mm 24.9 mm HDPE Rosso

This Banjo Union Cap protects 18.0mm fittings. The red HDPE cap protects external assembly cover during transportation and storage of banjo connectors. This cap can sustain operating temperature ranging from minimum -30C to maximum to maximum +80C.
Codice articolo Essentra :

10102060

Codice articolo precedente:

3775000

2823 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
150 - 5099 0,1784 €
5100 + 0,0933 €
Confezione standard: 150

Ordina a multipli di 150

Totale ordine:

26,76 €

150 x 0,1784 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro esterno tubo compatibile 18.0 mm
l2 24.9 mm
H 45.5 mm
l1 39.0 mm
Tipo 2
Codice doganale 3923509000

Il prodotto 3775000 sostituisce:

N/A 41.0 mm 24.8 mm HDPE Giallo
Codice articolo Essentra : 10450000
Codice articolo precedente: 464867

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci