Menu Ricerca

N/A 32.0 mm 19.9 mm HDPE Rosso

This Banjo Union Cap protects 15.0mm fittings. The red HDPE cap protects external assembly covers during the transportation and storage of banjo connectors. This cap can sustain operating temperature ranging from minimum -30C to maximum to maximum +80C.
Codice articolo Essentra :

10102053

Codice articolo precedente:

3773000

10556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 4999 0,1475 €
5000 + 0,0817 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

36,88 €

250 x 0,1475 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro esterno tubo compatibile 15.0 mm
l2 19.9 mm
H 35.0 mm
l1 32.0 mm
Tipo 2
Codice doganale 3923509000

Il prodotto 3773000 sostituisce:

Cappucci per raccordi banjo - Diametro esterno condotto compatibile 15.0 mm | 0.591 in ; Altezza totale - 36.0 mm | 1.417 in ; Senza linguetta ; HDPE
Codice articolo Essentra : 10449998
Codice articolo precedente: 464866
Cappucci per raccordi Banjo 32.0 mm 19.8 mm HDPE Giallo
Codice articolo Essentra : 10449998
Codice articolo precedente: 464866

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci