Menu Ricerca

N/A 24.0 mm 13.8 mm HDPE Rosso

This Banjo Union Cap protects 10.0mm fittings. The red HDPE cap protects external assembly covers during the transportation and storage of banjo connectors. This cap can sustain operating temperature ranging from minimum -30C to maximum to maximum +80C.
Codice articolo Essentra :

10101995

Codice articolo precedente:

3771000

992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 + 0,1197 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

59,85 €

500 x 0,1197 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro esterno tubo compatibile 10.0 mm
l2 13.8 mm
H 26.0 mm
l1 24.0 mm
Tipo 2
Codice doganale 3923509000

Il prodotto 3771000 sostituisce:

Cappucci per raccordi Banjo 24.0 mm 13.8 mm HDPE Giallo
Codice articolo Essentra : 10449981
Codice articolo precedente: 464864

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci