Menu Ricerca

Cappucci per mascheratura a rimozione facile

Disponibile

I cappucci per mascheratura a rimozione facile sono progettati per mascherare le parti durante l'anodizzazione, sabbiatura, verniciatura a polvere, e-coating, placcatura e applicazioni di verniciatura ordinaria. Disponibili in una varietà di materiali con un'ampia gamma di vantaggi. Il silicone è una sostanza di mascheratura di alta qualità che può resistere a temperature elevate. L'EPDM è un composto meno costoso e meno resistente al calore.I cappucci per mascheratura a rimozione facile offrono una protezione ottimale delle estremità dei profili come aste, tubi rigidi e flessibili durante la produzione.Le applicazioni tipiche includono: anodizzazione, sabbiatura, verniciatura a polvere, cataforesi, placcatura e applicazioni generali di verniciatura.Per garantire la migliore aderenza, la dimensione del diametro interno deve essere inferiore di circa il 10 % rispetto al diametro esterno della parte da mascherare. Materiale: EPDM, Silicone, PVC Colore: Nero, Naturale, Trasparente, Giallo Codice Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
65 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d Colore Materiale h d1 Tipo Acquista
1,6933 € - 3,556 € 38200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.4 mm
Nero
EPDM
30.0 mm
18.6 mm
0,1247 € - 0,1247 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
Nero
EPDM
24.7 mm
11.2 mm
0,9726 € - 0,9726 € 43000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Nero
EPDM
30.0 mm
9.2 mm
1,4088 € - 1,4088 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
Nero
EPDM
30.9 mm
14.6 mm
0,1466 € - 0,9169 € 4450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.3 mm
Nero
EPDM
25.7 mm
15.5 mm
0,5126 € - 0,7177 € 7533 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
Naturale
Silicone
52.0 mm
6.0 mm
2
0,3605 € - 0,3667 € 22830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Silicone
0,8791 € - 1,9401 € 2060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Nero
EPDM
50.8 mm
6.4 mm
1
0,871 € - 1,8292 € 10450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.5 mm
Nero
EPDM
23.1 mm
9.7 mm
0,9672 € - 0,9672 € 11667 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Nero
EPDM
35.0 mm
7.9 mm
0,8277 € - 1,7381 € 6150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
Nero
EPDM
30.0 mm
7.2 mm
1,1623 € - 2,4408 € 11960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.5 mm
Nero
EPDM
33.8 mm
10.6 mm
0,6149 € - 1,0649 € 2850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.5 mm
Nero
EPDM
30.0 mm
16.7 mm
0,1465 € - 0,1465 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Silicone
0,3219 € - 0,5961 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.2 mm
Trasparente
Silicone
38.1 mm
9.0 mm
2
0,1116 € - 0,2344 € 22500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.7 mm
Giallo
PVC
25.0 mm
3
0,267 € - 0,4944 € Richiedi il lead time qui
14.3 mm
Trasparente
Silicone
24.1 mm
11.1 mm
2
0,1671 € - 0,3511 € 4524 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.3 mm
Giallo
PVC
13.0 mm
3
1,4232 € - 2,9887 € Richiedi il lead time qui
21.0 mm
Naturale
Gomma siliconica
52.0 mm
18.0 mm
2
1,0847 € - 2,3997 € 175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
Naturale
Silicone
52.0 mm
15.0 mm
2
  • di 4
Cappucci per mascheratura a rimozione facile 0.606 in 1.181 in Nero EPDM

10251553

Fascia di prezzo
3,556 € - 1,6933 €

Livelli di giacenza
38200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    15.4 mm
  • d1
    18.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    EPDM
Cappucci per mascheratura a rimozione facile 0.314 in 0.972 in Nero EPDM

10377963

Fascia di prezzo
0,1247 € - 0,1247 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    8.0 mm
  • d1
    11.2 mm
  • h
    24.7 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    EPDM
Cappucci per mascheratura a rimozione facile 0.236 in 1.181 in Nero EPDM

10377956

Fascia di prezzo
0,9726 € - 0,9726 €

Livelli di giacenza
43000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    6.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    EPDM
Cappucci per mascheratura a rimozione facile 0.452 in 1.216 in Nero EPDM

10377994

Fascia di prezzo
1,4088 € - 1,4088 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    11.5 mm
  • d1
    14.6 mm
  • h
    30.9 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    EPDM
Cappucci per mascheratura a rimozione facile 0.484 in 1.011 in Nero EPDM

10251539

Fascia di prezzo
0,9169 € - 0,1466 €

Livelli di giacenza
4450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.3 mm
  • d1
    15.5 mm
  • h
    25.7 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    EPDM
Cappucci per mascheratura a rimozione facile 9.0 mm 52.0 mm Naturale Silicone

10272374

Fascia di prezzo
0,7177 € - 0,5126 €

Livelli di giacenza
7533 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    9.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Temperatura massima
    250 °C
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per mascheratura a rimozione facile 0.035 in Naturale Silicone

10240731

Fascia di prezzo
0,3667 € - 0,3605 €

Livelli di giacenza
22830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    7.1 mm
  • B
    11.7 mm
  • C
    0.9 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Silicone
Cappuccio per mascheratura a rimozione facile 6.4 mm 50.8 mm Nero EPDM

10377925

Fascia di prezzo
1,9401 € - 0,8791 €

Livelli di giacenza
2060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    3.2 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    50.8 mm
  • Temperatura massima
    180 °C
  • Colore
    Nero
Cappucci per mascheratura a rimozione facile 0.255 in 0.909 in Nero EPDM

10251515

Fascia di prezzo
1,8292 € - 0,871 €

Livelli di giacenza
10450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    6.5 mm
  • d1
    9.7 mm
  • h
    23.1 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    EPDM
Cappucci per mascheratura a rimozione facile 0.188 in 1.377 in Nero EPDM

10377932

Fascia di prezzo
0,9672 € - 0,9672 €

Livelli di giacenza
11667 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    4.8 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    35.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    EPDM
Cappucci per mascheratura a rimozione facile 0.157 in 1.181 in Nero EPDM

10251508

Fascia di prezzo
1,7381 € - 0,8277 €

Livelli di giacenza
6150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    4.0 mm
  • d1
    7.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    EPDM
Cappucci per mascheratura a rimozione facile 0.295 in 1.330 in Nero EPDM

10251522

Fascia di prezzo
2,4408 € - 1,1623 €

Livelli di giacenza
11960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    7.5 mm
  • d1
    10.6 mm
  • h
    33.8 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    EPDM
Cappucci per mascheratura a rimozione facile 0.531 in 1.181 in Nero EPDM

10251546

Fascia di prezzo
1,0649 € - 0,6149 €

Livelli di giacenza
2850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    13.5 mm
  • d1
    16.7 mm
  • h
    30.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    EPDM
Cappuccio per mascheratura a rimozione facile 0.031 in Naturale Silicone

10240724

Fascia di prezzo
0,1465 € - 0,1465 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    6.3 mm
  • B
    9.0 mm
  • C
    0.8 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Silicone
Cappuccio per mascheratura a rimozione facile 12.2 mm 38.1 mm Trasparente Silicone

10377895

Fascia di prezzo
0,5961 € - 0,3219 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.2 mm
  • d1
    9.0 mm
  • h
    38.1 mm
  • Temperatura massima
    250 °C
  • Colore
    Trasparente
Cappuccio per mascheratura a rimozione facile 7.7 mm 25.0 mm Giallo PVC

10020357

Fascia di prezzo
0,2344 € - 0,1116 €

Livelli di giacenza
22500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura massima
    250 °C
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    PVC
Cappuccio per mascheratura a rimozione facile 14.3 mm 24.1 mm Trasparente Silicone

10377918

Fascia di prezzo
0,4944 € - 0,267 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    14.3 mm
  • d1
    11.1 mm
  • h
    24.1 mm
  • Temperatura massima
    250 °C
  • Colore
    Trasparente
Cappuccio per mascheratura a rimozione facile 15.3 mm 13.0 mm Giallo PVC

10020470

Fascia di prezzo
0,3511 € - 0,1671 €

Livelli di giacenza
4524 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    15.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura massima
    250 °C
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    PVC
0.708 in (ID) Cappucci per mascheratura a rimozione facile 2.047 in (L)

10272411

Fascia di prezzo
2,9887 € - 1,4232 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    21.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Temperatura massima
    250 °C
  • Colore
    Naturale
Cappucci per mascheratura a rimozione facile 18.0 mm 52.0 mm Naturale Silicone

10272404

Fascia di prezzo
2,3997 € - 1,0847 €

Livelli di giacenza
175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    18.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Temperatura massima
    250 °C
  • Colore
    Naturale