I cappucci per mascheratura a rimozione facile sono progettati per mascherare le parti durante l'anodizzazione, sabbiatura, verniciatura a polvere, e-coating, placcatura e applicazioni di verniciatura ordinaria. Disponibili in una varietà di materiali con un'ampia gamma di vantaggi. Il silicone è una sostanza di mascheratura di alta qualità che può resistere a temperature elevate. L'EPDM è un composto meno costoso e meno resistente al calore.I cappucci per mascheratura a rimozione facile offrono una protezione ottimale delle estremità dei profili come aste, tubi rigidi e flessibili durante la produzione.Le applicazioni tipiche includono: anodizzazione, sabbiatura, verniciatura a polvere, cataforesi, placcatura e applicazioni generali di verniciatura.Per garantire la migliore aderenza, la dimensione del diametro interno deve essere inferiore di circa il 10 % rispetto al diametro esterno della parte da mascherare. Materiale: EPDM, Silicone, PVC Colore: Nero, Naturale, Trasparente, Giallo Codice Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Colore | Materiale | h | d1 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0847 € - 2,3997 € | 175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 1,4088 € - 1,4088 € | Richiedi il lead time qui |
0.453 in
11.5 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
|
||
| 0,8277 € - 1,7381 € | 6150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| 1,1623 € - 2,4408 € | 11960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.295 in
7.5 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
||
| 0,9672 € - 0,9672 € | 11667 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 1,4232 € - 2,9887 € | Richiedi il lead time qui |
0.827 in
21.0 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,871 € - 1,8292 € | 10450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.256 in
6.5 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
||
| 0,1466 € - 0,9169 € | 4450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.484 in
12.3 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1.012 in
25.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
||
| 0,5126 € - 0,7177 € | 7533 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,2136 € - 0,3955 € | Richiedi il lead time qui |
0.311 in
7.9 mm
|
Trasparente
|
Silicone
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,0755 € - 0,1587 € | Richiedi il lead time qui |
0.209 in
5.3 mm
|
Giallo
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,6933 € - 3,556 € | 37200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.606 in
15.4 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
|
||
| 0,2228 € - 0,2228 € | 3836 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
Silicone
|
|
|
|
||
| 0,1996 € - 0,2089 € | 4105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
Silicone
|
|
|
|
||
| 0,0625 € - 0,4439 € | Richiedi il lead time qui |
0.811 in
20.6 mm
|
Giallo
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,192 € - 0,4033 € | 6077 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
Giallo
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1264 € - 0,2655 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.469 in
11.9 mm
|
Giallo
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,3219 € - 0,5961 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.48 in
12.2 mm
|
Trasparente
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,1247 € - 0,1247 € | 2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
|
||
| 0,3048 € - 0,3048 € | 28949 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
Silicone
|
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare