Menu Ricerca

Cappucci per mascheratura a rimozione facile 0.905 in 1.968 in Nero EPDM

Questo Ezecap è realizzato in EPDM e può sostenere temperature di esercizio fino a 180° C. La scanalatura interna funge da tenuta per evitare l'ingresso di vernice. La flangia contribuisce a fissare il componente per una semplice rimozione.
Codice articolo Essentra :

10279373

Codice articolo precedente:

496730

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 2,6312 €
250 + 1,3549 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 23.0 mm
d1 30.0 mm
h 50.0 mm
Temperatura massima 180 °C
Colore Nero
Materiale EPDM
Tipo 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci