Menu Ricerca

Cappuccio per beccuccio ingrassatore 6.0 mm LDPE Rosso

I cappucci per ingrassatori sono destinati a proteggere gli ingrassatori da sporco e agenti contaminanti. Il loro design consente di scegliere tra opzioni con testa zigrinata oppure non zigrinata per facilitare la presa e una rondella anticaduta. Di colore rosso, sono realizzati in LDPE.
Codice articolo Essentra :

20571498

Codice articolo precedente:

20571498

3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,0354 €
5000 - 24999 0,0253 €
25000 + 0,0227 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

17,70 €

500 x 0,0354 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 6.0 mm
Colore Rosso
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Tipo 2
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci