Menu Ricerca

Cappuccio per beccuccio ingrassatore 6.0 mm LDPE - PIR Rosso

This grease nipple cap is a low-cost effective solution to protect grease nipples from ingress of dirt when not engaged with its mating part. The cap is knurled to assure an easy grip and has a retaining washer to stay in place.
Codice articolo Essentra :

10066010

Codice articolo precedente:

087063000503

232970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 499 0,131 €
500 - 999 0,1151 €
1000 + 0,0825 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

32,75 €

250 x 0,131 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 6.0 mm
Colore Rosso
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci