Menu Ricerca

Cappuccio GPL W21.8 x 1/4 LHT HDPE Nero

Questo cappuccio per propano in HDPE dispone di fascetta in HDPE. Ha una connessione di servizio 109 ed è adatto per valvole W21.8 x 1/14 - LHT.
Codice articolo Essentra :

10263327

Codice articolo precedente:

467140

7045 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 0,8863 €
250 + 0,1712 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

22,16 €

25 x 0,8863 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 31.5 mm
H 28.0 mm
Descrizione valvola W21.8 x 1/4 LHT
Materiale guarnizione di tenuta Neoprene
Materiale HDPE
Prezzo/pezzo IVA inclusa 1.0343 EUR
Tipo 2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci