Menu Ricerca

Cappuccio per canna da giardino 6.0 mm 12.0 mm 33.0 mm PVC Verde

Questo cappuccio per canne da giardino è realizzato in PVC verde e serve a proteggere da lesioni accidentali causate dalla punta delle canne.
Codice articolo Essentra :

10074398

Codice articolo precedente:

110607

15830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,5948 €
2500 + 0,2473 €
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

148,70 €

250 x 0,5948 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 33.0 mm
d1 17.0 mm
d2 17.7 mm
H 24.0 mm
h1 4.5 mm
Colore Verde
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Prezzo/pezzo IVA inclusa 0.7115 EUR
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci