Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi flessibili per tubi proteggono le estremità dei tubi filettati. Design flessibile e semplice da installare. Resistenti alla perforazione, alla polvere e all'umidità. Tipicamente utilizzati in automobili, sistemi HVAC e su attrezzature da costruzione.Proteggono le estremità dei tubi filettati.Ideali per l'uso in configurazioni di conduttori e tubi.Hanno una robustezza eccezionale e sono resistenti alle forature. Materiale: PE Colore: Giallo, Bianco Codice Serie: SR1388
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | h | Materiale (nome esteso) | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,9781 € - 49,4602 € | 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
20.236 in
514.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 34,7554 € - 52,1123 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
22.205 in
564.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 58,097 € - 91,7277 € | Richiedi il lead time qui |
28.307 in
719.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 62,6653 € - 94,0326 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
31.22 in
793.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilene flessibile