I tappi flessibili per tubi proteggono le estremità dei tubi filettati. Design flessibile e semplice da installare. Resistenti alla perforazione, alla polvere e all'umidità. Tipicamente utilizzati in automobili, sistemi HVAC e su attrezzature da costruzione.Proteggono le estremità dei tubi filettati.Ideali per l'uso in configurazioni di conduttori e tubi.Hanno una robustezza eccezionale e sono resistenti alle forature. Materiale: PE Colore: Giallo, Bianco Codice Serie: SR1388
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | h | Materiale (nome esteso) | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,4553 € - 35,4553 € | 65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
17.323 in
440.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 30,1006 € - 30,7041 € | 54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16 in
406.4 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 10144114 | 0,4936 € - 1,0367 € | 8650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.24 in
107.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
|
| 48,8574 € - 49,8478 € | 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
19.882 in
505.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 3,0178 € - 3,0797 € | 74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.339 in
59.4 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 244,5038 € - 244,5038 € | 104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
45.984 in
1168.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 148,3675 € - 148,3675 € | Richiedi il lead time qui |
30.441 in
773.2 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 9,301 € - 9,5022 € | 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.626 in
193.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 2,6618 € - 2,7237 € | 245 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.484 in
37.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 60,4179 € - 61,6405 € | 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
21.654 in
550.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 51,4264 € - 52,4788 € | 135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
20 in
508.0 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 5,1115 € - 5,2251 € | 2602 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.5 in
88.9 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 25,9221 € - 26,4483 € | 83 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.882 in
378.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 240,2169 € - 240,2169 € | Richiedi il lead time qui |
45.276 in
1150.0 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 27,4852 € - 28,0578 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
15.433 in
392.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 7,7224 € - 7,7224 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.5 in
165.1 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 3,2512 € - 5,1071 € | 190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 3,2647 € - 3,6034 € | 226 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.642 in
117.9 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 10,8239 € - 16,2426 € | Richiedi il lead time qui |
9.843 in
250.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 6,7327 € - 10,6071 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.087 in
180.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare