Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi flessibili per tubi proteggono le estremità dei tubi filettati. Design flessibile e semplice da installare. Resistenti alla perforazione, alla polvere e all'umidità. Tipicamente utilizzati in automobili, sistemi HVAC e su attrezzature da costruzione.Proteggono le estremità dei tubi filettati.Ideali per l'uso in configurazioni di conduttori e tubi.Hanno una robustezza eccezionale e sono resistenti alle forature. Materiale: PE Colore: Giallo, Bianco Codice Serie: SR1388
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | h | Materiale (nome esteso) | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,3063 € - 71,4913 € | 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
31.496 in
800.0 mm
|
6.102 in
155.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 76,3842 € - 114,5832 € | 174 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
32.48 in
825.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 68,559 € - 68,559 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
22.441 in
570.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 3,1798 € - 4,9988 € | 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.248 in
82.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 17,7187 € - 17,7187 € | 65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.803 in
376.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 3,277 € - 5,1793 € | 1557 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.386 in
86.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 84,1601 € - 126,2609 € | 154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
36.26 in
921.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 32,4236 € - 33,0898 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16.89 in
429.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 3,3312 € - 3,3946 € | 797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.374 in
60.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 43,4958 € - 44,3841 € | 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18.228 in
463.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 318,9216 € - 318,9216 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
50 in
1270.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 79,2862 € - 118,9432 € | 77 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
35.039 in
890.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 3,277 € - 5,1793 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.819 in
97.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 5,1554 € - 5,2665 € | 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.5 in
114.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 152,0767 € - 152,0767 € | Richiedi il lead time qui |
30.441 in
773.2 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 1,0395 € - 3,8665 € | 770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.76 in
120.9 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polietilene
|
||
| 70,8022 € - 106,1825 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
33.504 in
851.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 88,5201 € - 132,801 € | 89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
35.512 in
902.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 7,3127 € - 7,4714 € | 163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 3,0932 € - 3,1567 € | 74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.339 in
59.4 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Polietilene flessibile